イノベーションを保護する:高精度から高出力まで
アナログ・デバイセズはドメインとシステムレベルの設計の深い専門知識を、優れたiCouplerデジタル・アイソレーション・ソリューションに組み合わせて提供します。EVから持続可能エネルギー、医療や工場のデジタル化まで、高い安全性とデータの完全性を誇るアナログ・デバイセズを是非ご検討ください。
イノベーションを保護する:高精度から高出力まで
Related Products
ADuM230D
Robust 5kV RMS Triple Channel Digital Isolators, Input Disable (3/0 Channel Directionality)
ADuM231E
Robust 5kV RMS Triple Channel Digital Isolators, Output Enable (2/1 Channel Directionality)
ADuM231D
Robust 5kV RMS Triple Channel Digital Isolators, Input Disable (2/1 Channel Directionality)
ADuM230E
Robust 5kV RMS Triple Channel Digital Isolators, Output Enable (3/0 Channel Directionality)
ADM3307E
+2.7V Serial Port RS-232 Transceiver (5 Drivers / 3 Receivers) with 15kV ESD (TTL & RS-232)
ADM208E
EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 230 kBPS Transceiver with 4 Drivers & 4 Receivers
ADM207E
EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, 230kBPS, RS-232 Transceiver with 5 Drivers & 3 Receivers
ADM489A
5 V, Slew-Rate Limited, Low Power, 250 kbps, Full Duplex EIA RS-485 Transceiver (with DE/RE)
ADM3078E
3.3 V, ⅛ Load, ±15kV ESD Protected, RS-485/RS-422 Transceiver (Half Duplex, 16 Mbps, DE/RE)