製品概要

機能と利点

  • AD4134 用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1ボードと組み合わせてPC制御
  • PCソフトウェア制御およびデータ分析
  • スタンドアロン・ハードウェア機能

製品概要

EVAL-AD4134FMCZ評価用キットは、24ビット、4チャンネル、同時サンプリング、1.5MSPS高精度エイリアス・フリーのA/Dコンバータ(ADC)であるAD4134を搭載しています。EVAL-AD4134FMCZは電力をシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)ボードから得、オンボードDC/DCレギュレータが、8V~14Vの外部電源を5Vおよび1.8Vに調整し、AD4134とペリフェラル・コンポーネントに供給します。オンボードADR444によって生成される4.096Vの個別リファレンス。ADCには、オンボード水晶発振器からクロックが供給されます。

EVAL-AD4134FMCZは、SDP-H1ボードを介してPCのUSBポートに接続します。

PC上で動作するAD4134評価ソフトウェアにより、AD4134デバイス・レジスタ・マップや、データ分析インターフェースに完全にアクセスでき、時間や周波数の両方の領域の変換結果から重要なパラメータや図を表示できます。

AD4134の詳細については、AD4134のデータシートを参照してください。EVAL-AD4134FMCZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • 評価用キット
  • SDP-H1ボード
  • DCまたはAC信号源(オーディオ精度または同程度の高性能信号源)
  • USB 2.0ポートを持ち、評価ツールがインストールされているWindows®搭載PC


必要なソフトウェア

  • AD4134評価ソフトウェア(ACE)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
1.2 MB
ACE plug-in for Board.AD4134 1.2021.44500 [7 05 22]
The AD4134 ACE Plugin supports the EVAL-AD4134FMCZ evaluation board. The AD4134 is a 24-bit, 4 channel, 1.5Msps, alias-free, simultaneous sampling ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.