banner background image

フィールド計測器

アナログ・デバイセズのフィールド計測は、センサー、アクチュエータ、インテリジェント処理、堅牢な通信を組み合わせ、過酷な環境に対応します。これらのインテリジェントなエッジ・デバイスは、プロセス制御システムとの間で正確で信頼性の高いデータを提供する上で重要な役割を果たし、温度、レベル、流量、圧力などの実世界の信号を実用的なデータとインサイトに変換して、製品の品質向上、生産性の向上、メンテナンス・コストの削減、エネルギー消費の削減、計画外のダウンタイムの回避を実現します。当社は数十年にわたる経験によって裏付けられた信頼できるパートナーであり、インダストリ4.0のニーズに対応するための低消費電力センシング、高精度測定、デジタル処理、保護、電力、セキュリティ、通信ソリューションなどの主要な技術を提供するリーディング・カンパニーです。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズは、業界最高性能、最低消費電力、最も包括的なセンサー・インターフェースと測定ソリューションを提供しており、システム設計者は市場投入までの時間の短縮および使用部品の管理とサポート・コストの削減を実現するプラットフォーム・ソリューションを開発できます。高集積、超低消費電力、セキュアなArm®ベースのマイクロコントローラを広範に揃えた当社の製品は、プロセス機器のBluetooth®コネクティビティを含む、フィールド計測器の柔軟な設計を可能にします。通信ソリューションの包括的なポートフォリオにより、従来のアナログ4~20mAと、シングルペア・イーサネット(SPE)ケーブル上でのフィールド機器に対する広帯域幅のシームレスなイーサネット・コネクティビティの両方に対応します。IEC62443および最新のサイバー・セキュリティ規制に対応するために、当社は強化されたセキュリティ機能と最も低消費電力のセキュア認証ソリューションを備えた超低消費電力の産業用マイクロコントローラを提供しています。当社の高性能パワー・マネージメント・ソリューションはフィールド計測器の厳しい電力要件を満たし、当社のマイクロパワー・デジタル・アイソレータ、電源モニタ、マイクロプロセッサ監視回路製品は電力とスペースに制約のある設計に最適です。超低消費電力AIアクセラレータのパイオニアとして、当社はCNNアクセラレータ機能を備えた受賞歴に輝くマイクロコントローラ・シリーズを提供し、電力に制約のあるフィールド計測器の設計でエッジAIを実現します。

thumbsupImg Benefits

ハードウェアの信頼の基点とエンド・ツー・エンドのセキュリティを確保するための簡単なターンキー型の手段を提供

thumbsupImg Benefits

電力とスペースに制約のある設計でのAIの統合に対応

thumbsupImg Benefits

シングルペア・イーサネット(SPE)ケーブル上でフィールド機器に対する広帯域幅のシームレスなイーサネット・コネクティビティを実現


Ethernet-APL、スマート超低消費電力データ・コンバータ、非常にセキュアなマイクロコントローラなどのADIの技術が、プロセス業界のデジタル変革を推進する上でどのように役立っているかを説明します。

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
ADUM1441
デジタル・アイソレータ、クワッド、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(8)

1 of 8
以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0267

HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      

buy sample product image
CN0321
HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0328
完全絶縁型の4チャンネル多重化
HARTアナログ出力回路
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0382

低消費電力の高精度 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータを使用した絶縁型 4 mA ~ 20 mA/HART 工業用温度および圧力トランスミッタ

※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

さらに表示

Arrow image