オシロスコープとデジタイザソリューション
デジタル・オシロスコープおよびデジタイザは、トラブルシューティング、試験、開発に広く使用される計測器です。これらを使用して、時間領域信号特性の分析が行われます。高インピーダンス、FET入力アンプ、可変ゲイン・アンプ、ADCドライバ、ADC、クロック分配、トリガ回路向け高速コンパレータ、電源ツリー・ソリューション、および組み込みプロセッサを揃えた、アナログ・デバイセズのポートフォリオ。最新機器にはかつてないほど多くの機能と分析オプションを搭載しており、最先端のデジタル・オシロスコープの設計を可能にしています。
価値と利点
当社の高精度、高速ADC、ハイ・インピーダンス入力アンプ、ドライバ・アンプ、クロック分配、高速コンパレータ、電源ソリューションは、ポータブル・オシロスコープから性能重視のベンチトップ・オシロスコープまで、幅広いオシロスコープ設計を可能にします。
高精度から高速、電源に至るまで、幅広い技術ポートフォリオで多様な時間領域の条件に対応
高度に統合化された電源モジュールにより、消費電力とスペースの削減に貢献
高サンプリング・レートADCにより広帯域幅を実現

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

評価用ボード
Key Resources
Technical Books
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用
0
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps
62 kB
MT-076: Differential Driver Analysis
95 kB
Fundamentals of Phase Locked Loops (PLLs)
407 kB
MT-101: Decoupling Techniques
954 kB
MT-008: Converting Oscillator Phase Noise to Time Jitter
123 kB
MT-003: Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor
92 kB
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB