データ・アクイジション・ソリューション
データ・アクイジション・システムは、リアルタイム処理、ハードウェア・イン・ザ・ループ・シミュレーション、自動試験、およびデータ・ロギング用の電子機器やセンサーによって生成される信号を正確にキャプチャします。
価値と利点
アナログ・デバイセズはデータ変換/信号処理製品の世界トップ企業であり、各種の形状およびセンサー・インターフェース向けに広範なデータ・アクイジション・システム・ソリューションを提供しています。その中には、高精度シグナル・アクイジション用高分解能シグマ・デルタおよび逐次比較型ADC、波形デジタイザでの使用に適した高速パイプライン型A/Dコンバータ、アナログ出力/信号生成用の高精度DACとダイレクト・デジタル・シンセサイザが含まれます。また、高性能信号コンディショニングおよびADC駆動用の高速高精度アンプや、堅牢な高チャンネル数システム用のフォルト保護スイッチも提供しています。
高精度シグナル・アクイジションを実現
高性能信号合成および出力駆動を実現
フォルト保護スイッチ、チャンネル・プロテクタ、およびデジタル絶縁により堅牢性を強化

ソリューション・リソース
ハードウェア製品






オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

シグナル・チェーン

リファレンス・デザイン

高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン
※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。


冷接点補償機能付きの低消費電力マルチチャンネル熱電対測定システム
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。


Arduino 互換のデジタル・インターフェース
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き
絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。


※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide
1.11 M
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
UG-1060: Evaluating the ADAQ7980 16-Bit, 1 MSPS, μModule® Data Acquisition System in LGA
1.81 M
Low Power Precision Data Acquisition Signal Chain for Space Constrained Applications
1.03 M
AN-1359: 単電源システムで高精度の AD5761R バイポーラ DAC を採用するために ADP5070 を使用した低ノイズで両電源のソリューション
0.99 M
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用
0
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
MT-076: Differential Driver Analysis
95 kB
MT-101: Decoupling Techniques
954 kB
MT-022: ADC Architectures III: Sigma-Delta ADC Basics
289 kB
MT-021: ADC Architectures II: Successive Approximation ADCs
3799 kB
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド
597 kB
SCP-LT8362-S-EVALZ - Demo Board
2.17 M
SCP-LT8410-EVALZ - Demo Manual
1.54 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
ZIP
ADAQ798x Evaluation Software
274.22 M
Assembly
345.19 K
XLSX
Bill of Materials
22.93 K
Layout
949.91 K
Schematic
313.98 K
IBS
ADAQ7980/ADAQ7988 IBIS Model
297.53 K
Essentials Guide to Data Conversion
3.68 M
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M