脳波計(EEG)計測
アナログ・デバイセズの脳波計(EEG)アプリケーション・ソリューションは、最高の精度と分解能で結果を提供する低ノイズのシグナル・チェーン製品を利用しています。当社のクラス最高のADCとアンプは、最小µVレベルまでの生体測定を必要とする正確かつ堅牢なEEG計測の実現に不可欠です。当社は、ベッドサイドとポータブルの両方の使用例向けに、一連のディスクリートおよび集積型アンプとアナログ/デジタル・コンバーターでそのニーズに応えます。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)、データ変換、および電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブルEEG機器の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサ、モーション・コントロール、および消耗品認証RFインターフェース・ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、安全機能を内蔵できるようにします。
アナログおよびデジタル機能をカバーする当社の広範なコンポーネントは、お客様による次世代の最新式ウェアラブルEEG機器の設計に寄与します。
次世代の、最新式設計を実現
リアルタイム・コネクティビティを強化
安全機能の内蔵に対応

ソリューション・リソース
評価用ボード
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
UG-650: Evaluating the AD8244 Quad FET Input Buffer
176 kB
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series
604 kB
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
UG-849: Evaluating the AD7177-2 32-Bit, 10 kSPS, Sigma-Delta ADC with 100 µs Settling and Integrated Analog Input Buffers
1.95 M
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M