プロトコル・アナライザソリューション
プロトコル・アナライザ、またはデータロガーは、車両の診断、修理、最適化のために、温度、電圧、電流、デジタル通信などのデジタル/アナログ信号を監視および記録するデバイスです。これらは、研究開発から生産、アフターマーケット、修理に至るまで、車両開発のあらゆる段階で一般的に使用されています。また、無数のプロトコルと規格に対応し、帯域幅の拡大をサポートし、過酷な環境でも堅牢です。
最新の車両、特に電気自動車では、小型フォームファクタを維持しながら、より高速な信号速度と進化する規格をサポートすることが求められています。アナログ・デバイセズの低消費電力かつ耐久性の高いソリューションは、車両内での能動的な使用に対応できます。
価値と利点
多種多様なセンサー、制御装置、インターフェースから構成される当社のポートフォリオは、ますます複雑さを増す設計において、より高速な信号帯域幅を可能にします。当社の低消費電力、コンパクト、堅牢なソリューションは、過酷な環境やアクティブな走行テストでの使用に最適です。また、進化する規格や要件に対応するため、有線およびワイヤレス・プロトコルに関する専門知識を備えた当社のサポートチームをご活用ください。最後に、当社のフォールト・トレラント製品は、お客様の設計を耐久性と汎用性に優れたものにします。
耐久性に優れたコンパクト設計
進化する業界標準に対応
複雑化するプロトコルに対応し、プロトコルの汎用性を実現

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

主な資料
Informational
ファイルおよびダウンロード
Low Noise Isolated CAN FD Transceivers for Higher Data Rates and Low Loop Delays
1.13 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
EE-431: LT3960 I2C to CAN-Physical Transceiver in A2B Communications
1.99 M
Electronics Solutions for Miniaturizing Lab-Grade Electrochemical Measurements
1.9 M