心電計(ECG)計測
アナログ・デバイセズの心電図(ECG)計測アプリケーション・ソリューションには、低消費電力、低ノイズ、マルチチャンネル機能を備えた広範なディスクリートおよび集積型シグナル・チェーン製品があります。
価値と利点
フィットネスおよびウェアラブル・アプリケーション向けに、当社はバッテリ駆動の使用例に対応する、小型のアナログ・フロント・エンドを内蔵した低消費電力、高集積のソリューションを提供しています。
臨床アプリケーション向けに、当社は優れた信号処理能力を実現する複数のリードおよび診断グレードの性能とアナログ・フロント・エンドを提供しています。ECG計測は高精度の信号処理を要求するのみでなく、多様な電極設計に対応します。当社が社内に持つシステム知識により、各種のアプリケーション使用例においてクラス最高のECG計測が確保されます。
バッテリ駆動のアプリケーションに対応
優れた信号処理能力を実現
各種の使用例においてクラス最高のECG計測を提供
Featured Products
シグナル・チェーン

Evaluation Boards
Reference Designs
Key Resources
Technical Articles
Rarely Asked Question
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M