インピーダンス測定と分析ソリューション
インピーダンス測定器は、開発や特性評価、センサー、電子部品、電気化学電池、材料試験などに使用されています。これらの機器では、単一の試験条件で、あるいは周波数、振幅、DCバイアスなどのソース・パラメータを掃引しながら、複素インピーダンス・ベクトルを抽出することができます。
価値と利点
アナログ・デバイセズは、このクラスの計測器の帯域幅と精度の条件を満たすために、DDSベースの信号源、市場最速の高精度D/AおよびA/Dコンバータ、シグナル・コンディショニング用の高性能高精度アンプおよびRFアンプ、ハンドヘルドおよびポータブル・アプリケーション用のARM Cortexベースのシングルチップ・ソリューション、リアルタイム信号分析用のデジタル・シグナル・プロセッサにおける業界最大のポートフォリオを提供しています。
当社の幅広い製品群により、インピーダンス測定設計者は、DCから100MHz以上に至るまで、精度と速度を最適化できます。
精度と速度の最適化が可能
高集積化により密度とコストを改善
DDSベースの信号源の最大ポートフォリオを活用
DC~10MHzにわたる高精度を備えた小型LCR測定モジュールのADMX2001をご紹介します。ラボ、高密度システム、およびセンサーの評価に最適です。インピーダンス測定に変革をもたらす比類のない性能と精度をご覧ください。

ソリューション・リソース
ハードウェア製品














シグナル・チェーン

リファレンス・デザイン
評価用ボード





主な資料
テクニカル・ブック
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用
0
MT-073: High Speed Variable Gain Amplifiers
177 kB
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters
69 kB
MT-076: Differential Driver Analysis
95 kB
MT-101: Decoupling Techniques
954 kB
MT-024: ADC Architectures V: Pipelined Subranging ADCs
1039 kB
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド
597 kB
AN-847: AD5933を使用した接地インピーダンス・プロファイルの測定
1091 kB
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB
CIR
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4 SPICE Macro Model
3.21 K
AN-1302: Optimizing the ADuCM350 for 4-Wire, BioIsolated Impedance Measurement Applications
502.66 K