電力品質モニタリング・ソリューション
電力品質のモニタリングから得られる知見は、電力グリッドへの再生可能エネルギーの追加およびその安定性の鍵になるだけでなく、データ・センターやファクトリー・オートメーションなどでエンド機器を重大な障害から保護する上でも重要です。アナログ・デバイセズの電力品質ソリューションと専門知識は、システムのエネルギー効率と信頼性を向上させ、ダウンタイムを削減して収益の減少を回避するために寄与します。
価値と利点
当社の電力品質管理ポートフォリオは、広範な電力品質パラメータを提供するピン・コンパチブルなIC群で構成されており、お客様はグリッドやエンド機器の寿命に影響を与える電源変動や電圧障害の有害な作用に対処できます。当社の高集積ソリューションを使うと、数個のPQパラメータから認定済みIEC 6100-4-30クラスSシステムまでシームレスな拡張が可能です。
小型形状を実現
システムの低コスト性と信頼性の向上、および品質の知見を確保
運用コストを削減

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

ファイルおよびダウンロード
ADE7816 Multichannel Energy Measurement
340.66 K
UG-999: Certified Evaluation Board for the ADM3095E Level 4 EMC Protected RS-485 Transceiver with Full ±42 V Fault Protection
310.08 K
zip
ADE7880 Evaluation Software
160749 kB
ZIP
ADE7953 Evaluation Board Software
146.19 M
zip
ADE7816 Evaluation Software
129074 kB
AN639: Analog Devices Energy (ADE) Products: Frequently Asked Questions
656.08 K
Energy Solutions
2.68 M
AD7284: 8-Channel, Li-Ion, Battery Monitoring System Data Sheet
927.4 K
UG-1010: Evaluation Board for the AD7284 8-Channel, Li-Ion Battery Monitoring System
1.25 M