高精度信号アナライザソリューション
信号分析装置は、時間領域分析および周波数領域分析により、信号特性の評価、機械振動の研究、電源品質の分析、および非破壊試験(NDT)を行います。これらの装置は、励起およびリファレンスとして使用される高品質の信号を生成することができます。また、フーリエ変換やその他の信号処理アルゴリズムをリアルタイムに実行することができます。
価値と利点
このクラスの機器の帯域幅およびダイナミック・レンジの条件を満たすため、アナログ・デバイセズは、業界最高のダイナミック・レンジA/Dコンバータ、ハイファイ・シグナル・コンディショニング用最低歪みおよび最低ノイズ・アンプ、信号分析をリアルタイムで行うための浮動小数デジタル・シグナル・プロセッサを提供しています。
当社は、最高性能のミックスドシグナル・プロセッシング・ポートフォリオを活かしつつ、高精度信号分析における技術革新を引き続き進めてまいります。
業界最高のダイナミック・レンジを誇るA/Dコンバータを搭載
最も低ノイズ、低歪みのシグナル・チェーンを提供
リアルタイムの信号解析が可能

ソリューション・リソース
リファレンス・デザイン

Key Resources
Rarely Asked Questions
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
UG-917: Evaluation Board for the AD7768 24-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling, 256 kSPS, Sigma-Delta ADC with Power Scaling
3.02 M
EE-379: ADSP-214xx vs ADSP-SC58x/ADSP-2158x - Peripheral Considerations
387.74 K
MT-101: Decoupling Techniques
954 kB
MT-076: Differential Driver Analysis
95 kB
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点
94 kB