製品概要

機能と利点

  • セットアップと制御用のレディSPIインターフェース
  • テスト装置への容易な接続

製品概要

ADA8282CP-EBZは、ADA8282レーダー受信経路アナログ・フロントエンド(AFE)の評価を目的として設計されています。このボードはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と接続して、SPIを介してレジスタの設定を容易にし、ヘッダーと一緒に使用することで、他のプラットフォームを使用した設定を実現します。また、このデバイスに手動リセット機能を提供するオンボード・オプションもあります。

このユーザ・ガイドでは、ボードの使用を速やかに開始するための手順を説明します。

ADA8282のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

ソフトウェア

ACE Software

EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.