温度計測
アナログ・デバイセズの高精度バッテリ駆動健康機器向けセンサーおよびシグナル・コンディショニング技術ソリューションの広範なポートフォリオを活用することにより、皮膚のリアルタイム温度モニタリングを提供するスマート身体装着型ウェアラブルを設計できます。
価値と利点
当社の温度センシング・ソリューションは、体温の全範囲にわたり非常に高精度です。小型サイズのオプションにより、最小のスペースで体温を検出できます。変換あたりの消費電力が低いため、システムのバッテリ駆動時間が最大化されます。
高精度、リアルタイムの皮膚温度をキャプチャ
バッテリ駆動時間を最大化
最小のスペースで体温センシングを実現
Featured Products
Evaluation Boards
Reference Designs
Key Resources
Technical Articles
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
Silent Switcher Technology
1.74 M
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K