監視カメラ・ソリューション
都市化が進んだことによって、都市、家庭、そして職場にセキュリティおよび監視ソリューションを導入する必要性が大幅に高まっています。例えば、商業ビルには、そのスタッフや許可されたビジターがシームレスにアクセスできることが求められますが、同時にビル内の財産、資産、そして人々を保護する必要があります。このため、エッジ部分にセンサー、分析機能、そして組込み人工知能(AI)をまとめたインテリジェント監視システムのニーズが加速しています。
データ・コンバータ、アンプ、DSP、通信、およびパワー・マネージメント・デバイスの幅広いポートフォリオによって、アナログ・デバイセズは、差別化された特長と機能を備えたあらゆるセキュリティおよび監視用エンド・アプリケーションを実現する、革新的な監視技術ソリューションを提供しています。さらに、多くの独立したエンド・アプリケーションに使用できる幅広いシグナル・チェーンや、セキュリティ技術に関するユーザのニーズに適した統合システム・ソリューションも提供しています。
価値と利点
当社のソリューションは、様々なタイプの拡張ビジョン機能を提供します。高度なモーション・コントロールのソリューションは、高性能センサーや画像プロセッサを追加することなく、より優れた画像キャプチャが可能です。
優れた画像キャプチャを生成
様々なタイプの拡張ビジョン機能を開発
迅速なターゲティングと高精度トラッキング機能
このビデオでは、監視カメラによる視認、検出、および思考を可能にするADIの主要な実現技術を取り上げます。

ソリューションの概要
視認、検出、思考が可能なカメラで監視を強化する
監視カメラ・ソリューションの技術的ビルディング・ブロックについて解説します。

ウェビナー
インテリジェント・エッジ・ベースの監視カメラ用に最適化されたモーション・コントロール・システムを設計する方法
PTZカメラでの産業用イーサネットとPoEの設計上の考慮事項、およびシステム・レベルの設計を簡素化しながらモーション・アーティファクトを克服する方法を説明します。このウェビナーでは、監視カメラのモーション・コントロール・サブシステムの設計者が直面する課題について解説します。

技術ブログ・シリーズ
PTZカメラの設計におけるセキュアなコネクティビティとスムーズな動きの確保
ブログ・シリーズを読んで専門家と交流しましょう。
シグナル・チェーン