banner background image

騒音、振動、ハーシュネス (NVH) の自動車ソリューション

モータやパワー・ステアリングなどの新技術を開発するときは、デバイスが道路の振動やその他の過酷な条件など、実際の変数にどのように反応するかを理解することが重要です。不要な音や電子信号の乱れは、消費者の運転体験に悪影響を与える可聴障害を引き起こす可能性があります。更に悪いことに、振動が軽減されていないと、時間の経過とともに電気および機械部品に損傷を与え、壊滅的な障害を引き起こす可能性があります。

車両走行試験は、研究開発段階においてこれらの課題に対処し、騒音低減技術の実装と検証を行うのに役立ちます。一方、状態基準保全(CbM)は、モータと機械の同様の不調を測定し、通常は導入後も継続的にモニタリングします。NVH試験は主に研究開発や品質評価の段階で利用されるのに対し、CbMは既存の機械の運転中のモニタリングや予知保全のために利用されます。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズは、MEMSベースおよび圧電センサー・ベースのソリューションを含む、コンパクトで高性能な慣性計測ソリューションを介して、次世代のNVHソリューションの実現を支援します。

thumbsupImg Benefits

高精度、広帯域の振動解析を実現

thumbsupImg Benefits

柔軟性、コンパクト性、低消費電力を特徴とするポータブル・モニタリング

thumbsupImg Benefits

予知保全のための分析またはトレーニング・データを提供

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(2)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0532

広帯域 MEMS 加速度センサー用の IEPE 互換インターフェース

※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0540

IEPE センサー用 24 ビットデータ・アクイジション・システム

※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0549

状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム

※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image