banner background image

DCソースと電源ソリューション

高精度DCソースおよびプログラマブル電源は、高信頼性、低ノイズのデバイスで、敏感な電子テスト用に正確なバイアス・レベルを設定し高品質の電源レールを提供するために作られています。

 

価値と利点

高効率のパワー・コンディショニング、精度、高速な電圧レール・シーケンスの課題に対応するために、アナログ・デバイセズのポートフォリオには、低ノイズ・スイッチング・パワー・コントローラ、絶縁型ゲート・ドライバ、市場で最も高分解能のD/AおよびA/Dコンバータ、定電圧および定電流リニア・コントローラ、および関係機関により認定されたデジタル・アイソレータが含まれています。

当社の広範な製品ラインナップにより、あらゆる電力レベルで性能とコストを最適化するためのトポロジとシステム分割が可能になります。

thumbsupImg Benefits

性能とコストを最適化するためのトポロジとシステム分割を実現

thumbsupImg Benefits

低ノイズ・スイッチング・パワー・コントローラを提供

thumbsupImg Benefits

最も高分解能のD/AおよびA/Dコンバータを提供

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
AD8450
高精度アナログ・フロントエンドおよびコントローラ、バッテリ・テスト / フォーメーション・システム向
buy sample product image
AD5689R
D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC+

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(2)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0342
高安定性の絶縁型エラーアンプを使用した
フライバック電源
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0200
18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0196
絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image

設計ツール

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ

6