プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
インダストリ4.0への移行には、産業における深い専門知識と、産業市場に革新的な技術の進歩をもたらしてきた強力な実績あるパートナーが必要です。アナログ・デバイセズはすでにプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)および分散型制御システム(DCS)ソリューションを提供しており、製造や加工の需要に応えるために顧客が現在必要としている製品を提供することができます。
同時に、当社は将来に向けた準備も怠りません。産業用システムの分散化が進むにつれ、容量、設定可能性、効率に対する要求は更に高まることでしょう。当社は、これらのシステムのニーズを満たす次世代の処理、インターフェース、入力出力(I/O)ソリューションを開発し、貴社のお客様が必要とする製品を継続して提供できるようにしています。
各分野のアプリケーションについて: プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
接続、制御、解釈
アナログ・デバイセズは、アナログ入力モジュール、アナログ出力モジュール、デジタルIOモジュール、通信モジュール、電源モジュール、および中央処理装置(CPU)モジュールの電源製品や接続関連製品など、様々なPLCおよびDCSモジュール用のシグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。統合化されたパワー・マネージメントとアナログ・フロント・エンド(AFE)シングルチップ・ソリューションにより、コンパクトなフォームファクタを実現します。超低消費電力のマイクロ・コントローラ・ユニット(MCU)とイーサネット・スイッチ/PHYを組み合わせることで、ソフトウェア設定可能なIOモジュールやリモートIOモジュールなどの通信およびIOモジュールに必要なデータを処理する一方、セキュアな認証とコプロセッサにより、強化されたセキュリティを統合するというグローバルなオートメーション・トレンドに対応しています。
ファイルおよびダウンロード
Software Configurable Systems
895.29 K
eBook: Industrial Automation Solutions
5.06 M
IO-Link Handbook
10.91 M
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
AN-1521: Fully Isolated Input Module Based on the AD7793 24-Bit, Σ-Δ ADC and the ADuM5401 Digital Isolator
143.82 K
インダストリ 4.0 Executive Guide: Now to Next
3.57 M