AD4630-24 - 2チャンネルの同時サンプリングに対応するSAR ADC、分解能は24ビットでサンプル・レートは2MSPS
2022年05月25日
AD4630-24は、2チャンネルの同時サンプリングに対応する逐次比較型のA/Dコンバータ(SAR ADC)です。サンプル・レートは2MSPSで、Easy Drive機能を備えています。分解能は24ビットで、±0.9ppm以内のINLとノー・ミス・コードが保証されています。-40℃~125℃の動作温度範囲にわたり比類ない精度を達成します。
AD4630-24 - 2チャンネルの同時サンプリングに対応するSAR ADC、分解能は24ビットでサンプル・レートは2MSPS
2022年05月25日
AD4630-24は、2チャンネルの同時サンプリングに対応する逐次比較型のA/Dコンバータ(SAR ADC)です。サンプル・レートは2MSPSで、Easy Drive機能を備えています。分解能は24ビットで、±0.9ppm以内のINLとノー・ミス・コードが保証されています。-40℃~125℃の動作温度範囲にわたり比類ない精度を達成します。
技術ソリューション
製品カテゴリ