高精度狭帯域幅ソリューション
アナログ・デバイセズは、対象信号範囲がDCから約10kHzのシステムの性能を最適化することに重点を置いた、高精度狭帯域幅シグナル・チェーンを提供しています。これらのシグナル・チェーンは、低周波の仕様を優先し、クラス最高の精度、安定性、分解能を実現しています。これらのシグナル・チェーンは、要件が最も厳しい精度課題に取り組むための、堅牢で再現性の高い高品質の測定および駆動ソリューションを可能にします。
アナログ・デバイセズは、高精度アンプ、電圧リファレンス、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)、回路保護、絶縁製品を組み合わせ、システム設計者が最も重要なパラメータに合わせたソリューションを構築/最適化できるような高精度狭帯域幅シグナル・チェーンを構築しています。アナログ・デバイセズの設計支援ツールの比類のないポートフォリオと組み合わせることで、これらのシグナル・チェーンは、設計の行程を簡素化し、エンド・アプリケーションに優れた知見をもたらすソリューションにより市場への投入を早めることができます。
価値と利点
安定性や遅延からシグナル・チェーンの密度や消費電力に至るまで、お客様の仕様に合わせたソリューションをご用意しています。アナログ・デバイセズの高精度狭帯域幅シグナル・チェーンは、SMU(ソース・メジャー・ユニット)、デジタル・マルチメータ(DMM)、クロマトグラフィ、重量計、地震調査装置、バッテリ試験/検査、電力量計、半導体製造などのアプリケーションに使用できます。
最高の解像度を提供
温度安定性を実現
低ノイズを実現
高精度・狭帯域幅シグナル・チェーン
調整可能な電圧および電流測定
DCおよび低周波信号の測定で最高レベルの精度、安定性、再現性を提供するシグナル・チェーン・オプション。
LTspice Signal Chain Simulations
パワーソリューション
資料
ツール
ビデオ
完全統合型の電圧および電流測定
DCおよび低周波信号の測定で優れた性能を提供するコンパクトなシグナル・チェーン・オプション。
資料
ツール
AD7190動的機能モデル(zipのダウンロード)
AD7190/AD7192デジタル・フィルタ・モデル(xlsのダウンロード)
ADIリニア電圧レギュレータ設計ツールとパラメータ検索 (zipのダウンロード)
ウェブキャスト
Bullseye! Transforming the Precision Narrow Bandwidth Design Journey
ビデオ
調整可能電圧ドライブ
高精度、高安定のプログラマブルな電圧源を提供するシグナル・チェーン・オプション。
LTspice Signal Chain Simulations
パワーソリューション
資料
ツール
ビデオ
サイン波の電圧生成
簡素な設計で超低歪み、高精度、安定性、再現性を実現したシグナル・チェーン。
LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション
パワーソリューション
資料
ツール
ビデオ
技術記事