banner background image

RF 周波数およびパワー・メータソリューション

RFパワー・メータは、周波数スペクトル内の電力を測定するのに使用されます。アナログ・デバイセズは、高度なRFディテクタ、RFシグナル・コンディショニング、高速ADC、および統合ソリューションのポートフォリオを提供し、ベンチ機器からハンドヘルド機器まで、RF周波数と電力の測定ソリューションを実現します。

 

価値と利点

対数およびRMS-DCベースのRF検波器を揃えたアナログ・デバイセズのポートフォリオにより、低周波数からミリ波周波数までの、サイン波および複合波形のロー・コストな計測が可能になりました。これらのデバイスは、当社のADCおよび組み込みプロセッサと組み合わせることで、ベンチ計測器からハンドヘルドおよびフィールド計測に至る、RF周波数および電力計測ソリューションを実現できます。更に、アナログ・デバイセズは、様々なハンドヘルドおよびポータブル用途に適した高分解能ADCを組み込んだARM Cortex M3ベースの一群のシングルチップ・ソリューションを提供しています。

thumbsupImg Benefits

単純なサイン波から複雑な波形まで、様々な複雑さの波形を測定することが可能

thumbsupImg Benefits

シグナル・チェーンの性能とコストを最適化

thumbsupImg Benefits

高周波や広帯域など、新しいワイヤレス要件に対応したRF電力計測が可能

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0150
ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0178

ソフトウェア・キャリブレーション方式の50MHz~9GHz RF 電力計測システム

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
 

buy sample product image
CN0187
高速、低消費電力、3.3 V 単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF 電力の測定回路

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0340
検出レンジ 95 dB の真の RMS RF 検出器※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0360

35MHz~4.4GHz、90dB のダイナミック・レンジを持つ周波数選択性 RMS 応答 RF 検出

※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
 

buy sample product image
CN0366
範囲が-30dBm~+15dBmの
40GHzマイクロ波パワー・メーター
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0387

キャリブレーション不要のリターン・ロス測定システム

※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

buy sample product image
CN0390

入力周波数 20 GHz ~ 37.5 GHz の
RF 自動ゲイン制御(AGC)回路
※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0399

バッテリまたは USB 駆動、対応周波数 9 kHz ~ 6 GHz の RMS パワー測定システム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image

設計ツール

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ

6