信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
6GやWi-Fi 7、8のような新しいワイヤレス規格が続々と登場し、より広い帯域幅、より高い周波数範囲、信号の完全性や複素変調信号など、信号発生器に求められる複雑さと性能が高まっています。アナログ・デバイセズは、高速DAC、DDS、VCO付きフェーズ・ロック・ループ、RF信号コンディショニング・コンポーネント、電源など、信号発生用の様々なソリューションを提供しており、システムの複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮する高性能信号発生器を製作できます。
価値と利点
アナログ・デバイセズは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)およびVCO、高速DACおよびDDS、RFアンプ、ゲイン・ブロック、ミキサー、フィルタ、スイッチなど、信号および波形生成とシグナル・コンディショニングのための幅広いポートフォリオを提供しています。更に、クラス最高のフィールド・サポートとアプリケーション・サポートにより、お客様のRFシグナル・ジェネレータチェーン全体について協力できます。
信号の完全性を損なうことなく、より広い帯域幅と複素変調を提供
複雑さを軽減する設計機能により、市場投入までの時間を短縮
クラス最高のフィールド・サポートとアプリケーション・サポートを提供

ソリューション・リソース
ハードウェア製品











シグナル・チェーン

リファレンス・デザイン
評価用ボード
Key Resources
Technical Books
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
MT-094: Microstrip and Stripline Design
97 kB
Fundamentals of Phase Locked Loops (PLLs)
407 kB
Fundamentals of Direct Digital Synthesis (DDS)
173 kB
MT-017: Oversampling Interpolating DACs
151 kB
MT-013: Evaluating High Speed DAC Performance
175 kB
MT-003: Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor
92 kB
MT-019: DAC Interface Fundamentals
345 kB
AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能
212 kB
IBS
AD9172 IBIS Model
147.58 K
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB
AN-928: 高速DACのテストと評価の理解
2444 kB