ミサイルおよび高精度軍用品
世界の防衛機関が精密兵器への依存度を高めるにつれて、シグナル・チェーンの品質、性能、設計は、ミッション・クリティカルになっています。アナログ・デバイセズのシグナル・チェーン設計は、以下の点で優れています。
• ミサイルおよび軍用品に関する包括的な経験
• MEMSベースのジャイロスコープ、加速度センサー、IMUソリューションを含む、業界で最も広範な製品ポートフォリオ
• シグナル・チェーン全体を通じてハードウェア、ソフトウェア、セキュリティをシームレスに統合する能力
アナログ・デバイセズの部品カタログとミサイルと高精度軍用品のサブシステムにおける深い専門知識は、照準システム、誘導制御、兵器安定化、そして過酷環境での性能維持のためのソリューションを提供します。
集積化ソリューション
アナログ・デバイセズは、業界で最も広範な部品ポートフォリオと、数十年にわたって集積化ソリューションをリードしてきた実績を提供します。オンチップ、パッケージ内、およびライン交換ユニット(LRU)レベルでの集積化のアナログ・デバイセズの能力は、性能、SWaP、信頼性の目標をより良く達成するのに寄与します。アナログ・デバイセズは、ベア・ダイからモジュール内の主要部品の製造に至るまでのプロセスを完全に管理しており、これにより、前例のない製造中止管理と製品ライフサイクル・サポートを実現しています。
また、アナログ・デバイセズは高信頼性モジュールやサブシステムに関する包括的なシステム・レベルの知識や、シリコンのセキュリティ確保からデータ出力までのプロセス全般に関する幅広い専門知識も提供しています。

政府用パンフレット
アナログ・デバイセズは信頼に足るテクノロジー・パートナーとして、防衛のイノベーションに対応する包括的なソリューションおよび機能を提供しています。

最近のリリース:高精度MEMS IMUモジュール
ADIS16575/ADIS16576/ADIS16577は高精度のMEMS(Micro Electro Mechanical System)慣性計測ユニット(IMU)で、3軸のジャイロスコープと3軸の加速度センサーを内蔵しています。

ミサイルと軍用品のパンフレット
最先端の軍用品を支える業界最先端のエレクトロニクスをご覧ください。
ファイルおよびダウンロード
Government Brochure - ADI Solutions Go Beyond Semiconductor Components
2.27 M
Missiles and Precision Munitions
959 K
AN-1461: 高速または低消費電力の信号/電源絶縁型 RS-485 フィールドバス向けのオプションおよびソリューション
124.36 K
High Reliability Components and Solutions
603.23 K
Ahead of What’s Possible: ADI’s Hybrid Module Manufacturing Center
622.85 K
航空宇宙&防衛カタログ
4.84 M
AD9208: 14 ビット、3 GSPS の JESD204B 対応デュアル A/D コンバータ データシート
1.8 M
ADIS16490 / ADIS16495 / ADIS16497: Tactical Grade Inertial Measurement Unit (IMU) with Industry's Lowest SWaP+C
364.41 K
Solutions for Rapid Prototyping Brochure
595.11 K