予知保全ソリューション
状態基準保全(CbM)は、様々な種類のセンサーを使用してアセットの状態を継続的に監視し、センサーから抽出されたデータを使用してアセットをリアルタイムで監視する予知保全戦略と定義されます。収集されたデータは、メーカーがメンテナンス・コストやアセットのダウンタイムを削減して、スループットやアセット利用率を高めるのに役立てることができます。CbMは、傾向を明らかにしたり、故障を予測したり、アセットの寿命を計算したり、製造工場における安全性を高めたりするために使用できます。
アナログ・デバイセズのセンシング、信号処理、通信、パワー・マネージメント、システム設計検討の各分野にわたる深い知識と、エッジでのAIに基づくセンシングおよび解釈のプラットフォームが組み合わせられているため、新しい状態監視ソリューションをより迅速に導入し、高品質なデータとインサイトを利用してさらなる価値を引き出せるようになります。アナログ・デバイセズの包括的なシステム・レベルのソリューションにより、導入済みの機器に対して高価値の新しい予知保全サービスを実現するテクノロジとインサイトが提供されます。
製品開発期間を短縮する状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム
産業アセット用の、高精度で高信頼性の状態監視ソリューションを開発するには、重要な信号をキャプチャし実用的な知見に変換する技術と設計上の考慮を組み合わせる必要があります。MEMS慣性センサー、温度センサー、および磁気センサーは、補助的なシグナル・チェーンと連携し、高精度で信頼性の高いデータを提供します。当社のオープンソースの組み込みソフトウェアは、信号を慎重にサンプリングして処理することにより、重要な意思決定に向けたセンサー・データの最適化を可能にします。リアルタイムの異常およびイベント検出アルゴリズムにより、状態基準保全ソリューションを強化し、機器の総合的な健全性を詳細に把握できるため、実用的な知見を引き出すことができます。状態監視ソリューションの機械的マウントは最適化されているため、欠陥の兆候を早期にセンサー・ソリューションから抽出することができます。
ソート・リーダーシップ
ファイルおよびダウンロード
CN0303:周波数応答補償付きの MEMS振動アナライザ
275 kB
状態基準保全
4.69 M
Python™/MATLAB®で気軽に開発可能 「CbM開発プラットフォームCN0549」
686.82 K
UG-1121: Evaluating the Low Noise, High Frequency MEMS ADXL1001/ADXL1002 Accelerometers
190.13 K
eBook: Industrial Automation Solutions
5.06 M
Galileo Wired Condition Monitoring Brochure
1.77 M