ウェアラブル健康モニタ
アナログ・デバイセズの光、インピーダンス、生体電位、モーションの各センサー技術とシグナル・コンディショニングの専門知識により、フィットネス・バンド、スポーツ・ウォッチ、歩数計胸部パッチなどの最も革新的なウェアラブル健康モニタリング機器の設計が可能になります。https://www.analog.com/en/products/aducm350.html 当社は、ウェアラブル健康モニタ用の血中酸素濃度(SpO2)、心拍数(HR)、呼吸数(RR)、インピーダンス心電図(ICG)、生体インピーダンス分析(BIA)、皮膚温度/周囲温度のハードウェアおよびエンベデッド・ファームウェアの迅速な評価を提供しています。それらは、オープンソース設計により開発期間を短縮します。これは臨床グレードのセンシングの忠実度を含み、医療研究者による病状関連のモデルや知見の構築を可能にする生の、前処理されたデータおよび処理済みデータへのアクセスを提供し、胸部で取得可能なすべての人体のバイタル・サインを非侵襲的に計測します。これらの完全なソリューションは、パワー・マネージメント・デバイス、温度センサー、アナログ・フロント・エンド(AFE)、アルゴリズムを備えた新しいMCUなど、複数の最先端のセンサーで構成されます。
価値と利点
当社の光学、インピーダンス、生体電位、および温度の各技術は最高の感度を提供し、非常に微弱な信号を高精度で抽出します。当社のセンシングおよびモーション・センサー技術とパワー・マネージメント・ソリューションは、低消費電力によりウェアラブルのバッテリ駆動時間を最大化し、残量ゲージ、電源シーケンス、およびハプティクスの集積によりシステム設計を容易にします。手首装着型と胸部装着型のウェアラブル・システムのオープンソースのリファレンス設計は、お客様の開発サイクルを迅速化します。
微弱な信号を高精度で抽出
バッテリ駆動時間を最大化
シームレスな集積によりシステム設計を容易化
Featured Products
MAX30009

MAX30009は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な生体インピーダンス(BioZ)、アナログフロントエンド(AFE)ソリューションです。このデバイスはフィットネス、ウェルネス、および臨床アプリケーション用の高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。BioZ受信チャネルは、静電気放電(ESD)保護、電磁干渉(EMI)フィルタ、内部リードバイアス、DCリードオフ検出、DRVNリードオフ検出、およびスタンバイモード時の超低電力リードオン検出を備えています。また、BioZ受信チャネルは高入力インピーダンス、低ノイズ、高コモンモード除去比(CMRR)、設定可能な利得、各種ローパスおよびハイパスフィルタオプション、および同時IおよびQ収集用の2つの高分解能アナログ-デジタルコンバータも備えています。
BioZ送信チャネルは正弦波電流発生器を備え、広い16Hz~806kHzの周波数範囲および広い16nARMS~1.28mARMSの振幅範囲で人体にAC電流を送ります。また、送信チャネルは正弦波電圧およびHブリッジモードでの動作も可能です。柔軟な入出力マルチプレクサによって、複数の電極のセットを使用するバイポーラおよびテトラポーラの両方の測定が可能です。
生体インピーダンス分析/分光法(BIA/BIS)や自動体外式除細動器(AED)人体インピーダンスなどの高い絶対インピーダンス精度が必要な測定用に、MAX30009は複数の較正オプションを提供します。外付けの高精度抵抗を4線式較正ポートに接続して、最高の精度を実現することができます。内部の調整済み抵抗も高精度を提供します。
PLLベースのタイミングサブシステムによって、広範囲の微調整された刺激およびサンプリング周波数が可能で、他のアナログ・デバイセズの生体センサーと同期させて同時データ収集を行うことができます。
MAX30009は25ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.03mm × 2.03mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ウェアラブルフィットネス、ウェルネス、および医療機器
- マルチ周波数体組成分析装置
- 非侵襲的血行動態モニタ
- 自動体外式除細動器(AED)
- 以下の高精度検出に最適化された性能:
- 呼吸数
- ガルバニック皮膚反応/皮膚電気活動
- 生体インピーダンス分光法
- 体組成および体液分析
- インピーダンス心電図および容積脈波測定
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
MAX30208

MAX30208は1.7V~3.6Vの電源電圧で動作する、低電力、高精度デジタル温度センサーで、精度は±0.1℃ (+30℃~+50℃)および±0.15℃ (0℃~+70℃)です。MAX30208は16ビット(0.005℃)の分解能を備えています。
このデバイスは、標準I2Cシリアルインタフェースを使用してホストコントローラと通信します。2つのGPIO端子が利用可能です。GPIO1は温度変換をトリガするように設定可能で、GPIO0は選択可能なステータスビット用の割込みを生成するように設定可能です。
MAX30208は温度データ用の32ワードのFIFOを内蔵し、またハイおよびロースレッショルドデジタル温度アラームも内蔵しています。このデバイスは10ピンThin LGAパッケージ(2mm × 2mm × 0.75mm)で提供されます。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)センサー
- 医療用体温計
- ウェアラブル体温モニタ
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
- タイトル - ウェアラブルバイタルサイン監視ソリューション
- エッジ・デバイス向けのエクステンデッド・リアリティ(XR)ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 温度計測
MAX30207

MAX30207は低電力、高精度デジタル温度センサーで、精度は±0.1℃ (+30℃~+50℃)および±0.3℃ (0℃~+70℃)です。このデバイスは16ビット(0.005℃)の分解能を提供します。
2mm × 2mm × 0.75mm のパッケージ設計は非常に低い熱質量を備え、2つの導電トレースのみでフレキシブルPCB上に実装することができるため、システムPCBへの最小の熱伝導および高精度の温度測定が可能です。
データは1-Wire®プロトコルを介してシリアル形式で転送され、通信に必要なのは1つのデータラインとグランド基準のみです。デバイスへの電力も、通信に使用されるのと同じデータラインを使って、デバイス内部の寄生電力回路を使用して提供されます。各MAX30207は、出荷時にチップに設定される固有の64ビット登録番号を備えています。この固有の64ビット登録番号は、マルチドロップ1-Wire®ネットワークの場合にノードアドレスとして機能します。マルチドロップネットワークでは、オプションのGPIO端子をアドレスビットとして使用して、各デバイスの物理的位置を指定することができます。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)センサー
- 医療用体温計
- ウェアラブル体温モニタ
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 温度計測
MAX86178
MAX86178は、ウェアラブルアプリケーション用の高集積、複数バイタルサイン監視デバイスで、完全な光電式容積脈波記録法(フォトプレチスモグラフィ、PPG)、心電図(ECG)、および生体電位(BioZ)アナログフロントエンド(AFE)を備えています。MAX86178はウェルネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
PPGデータ収集システムは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。LEDは2つの高電流、8ビットLEDドライバから設定可能です。受信経路は2つの低ノイズ、高分解能読取りチャネルを備え、それぞれが個別の20ビットADCおよび業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路を内蔵して、現在の市場で最高性能の集積型光データ収集システムを実現します。
ECGチャネルは、EMIフィルタ処理、内部リードバイアス、右脚駆動、および内蔵セルフテスト用の広範な較正電圧を備えています。また、ECGチャネルは高入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、設定可能利得、アンチエイリアスローパスフィルタ、および高分解能ADCも備えています。これはIEC 60601-2-47携帯型ECGシステムの監視コンプライアンス要件を満たすように設計されています。
BioZ受信チャネルは、EMIフィルタ処理および広範な較正機能を備えています。また、BioZ受信チャネルは高入力インピーダンス、低ノイズ、設定可能利得、ローパス/ハイパスフィルタオプション、および高分解能ADCも備えています。入力刺激を生成するための複数のモード(平衡方形波ソース/シンク電流、正弦波電流、および正弦波と方形波の両方の電圧刺激)があります。広範囲の振幅および周波数の刺激が利用可能です。
MAX86178は、DCおよびACリードオフ検出、柔軟なタイミングシステム、およびPLLを備えています。3つのセンサーチャネルはすべて同期されます。MAX86178は49ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.77mm × 2.57mm、7 × 7アレイ)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- 携帯型心拍モニタ
- インピーダンス心電図/血行動態モニタ
- パルス到達時間(PAT)、パルス伝播時間(PTT)、パルス波速度(PWV)評価
- パルス酸素濃度測定機器
- 単一およびマルチ周波数バイオインピーダンス分析
- スマート衣料アプリケーション
- ウェアラブルバイタルサインモニタ
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
コンスーマ用技術ソリューション
- タイトル - ウェアラブルバイタルサイン監視ソリューション
- エッジ・デバイス向けのエクステンデッド・リアリティ(XR)ソリューション
MAX86176
MAX86176は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な光電式容積脈波(フォトプレチスモグラフィ、PPG)および心電図(ECG)アナログフロントエンド(AFE)ソリューションです。MAX30005は、ECG専用の完全なAFEソリューションです。どちらのAFEもフィットネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
MAX86176およびMAX30005は、どちらもECGチャネル、EMIフィルタ処理、内部リードバイアス、ACとDCのリードオフ検出、右脚駆動、スタンバイモード時の超低電力DCリードオン検出、および内蔵セルフテスト用の広範な較正電圧を備えています。さらに、MAX86176は最大6つのLEDと4つのフォトダイオード入力に対応するPPGデータ収集システムを備え、ECG信号経路と完全に同期化されています。MAX86176/MAX30005は、内部または外部いずれのクロックでも動作可能です。MAX86176/MAX30005はIEC 60601-2-47移動式ECGシステム監視コンプライアンスに適合するように設計されており、最も困難な乾式電極アプリケーションにも対応します。MAX86176/MAX30005は6 × 6 36ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。アプリケーション
- PPG (MAX86176):臨床用精度を備えたフィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用のウェアラブル機器
- PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の部位に最適
- PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)、および体水分率の検出に最適化された性能
- ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
- ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- PPG-ECG同期(MAX86176):PTT測定用の完全同期PPGおよびECG信号経路
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86177
The MAX86177 is an ultra-low-power optical data acquisition system with both transmit and receive channels. On the transmitter side, it has two, high-current 8-bit programmable LED drivers and supports up to six LEDs. On the receiver side, it has four low-noise charge integrating front-ends that each includes independent 20-bit analog-to-digital converters (ADCs) and best-in-class ambient light cancellation (ALC) circuits, producing the highest performing integrated optical data acquisition system in the market today.
Due to its low power consumption, compact size, ease and flexibility of use, the MAX86177 is ideal for a wide variety of optical sensing applications such as pulse oximetry and heart rate detection.
The MAX86177 operates on a 1.8V main supply voltage and a 3.1V to 5.5V LED driver supply voltage. The device supports both I2C- and SPI-compatible interfaces in a fully autonomous way. The device has a large 512-word built-in FIFO. The MAX86177 is available in a 7 x 4 28-bump wafer level package (WLP) with dimensions of 2.83mm x 1.89mm, and operates over -40ºC to +85ºC temperature range.
Applications
- Clinical Accuracy
- Optimized Performance to Detect: Optical Heart Rate, Heart Rate Variability, Oxygen Saturation (SpO2), Body Hydration, Muscle and Tissue Oxygen Saturation (SmO2 & StO2), Maximum Oxygen Consumption (VO2 Max)
- Suitable for Wrist, Finger, Ear, and Other Locations
- Wearable Devices for Fitness, Wellness, and Medical Applications
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
ADPD6000

ADPD6000は、様々な生体信号を測定するための、高集積アナログ・フロント・エンド(AFE)です。
この光学チャンネルは、最大4つの発光ダイオード(LED)を励起し、最大4つの個別の電流入力でリターン信号を測定します。シグナル・チェーンは、一般に周辺光によって生じる非同期の変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を除去することができ、光学フィルタや外部制御のDCキャンセル回路は不要です。
心電図(ECG)信号取得は、様々な干渉源がある状態で、低ノイズの診断レベル測定に対応するよう設計されています。ECGシグナル・チェーンには、同相ノイズ除去用の駆動リファレンス機能、電極の接続解除を特定するリード・オフ検出機能など、ECG測定を支援する補完機能が数多く備わっています。
生体インピーダンス解析(BIA)シグナル・チェーンは、設定可能な励起パスと測定パスを使用した、生体インピーダンスの測定用に設計されています。励起パスに12ビットのD/Aコンバータ(DAC)を使用してサイン波を生成し、構成設定可能なフィルタを使用した高精度測定によって刺激に対する体の反応を測定します。
データ出力と機能構成は、ADPD6000のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟なLED信号伝送機能、同期検出機能、デジタル・フィルタ、デジタル波形ジェネレータ、設定可能なフィルタが備わっています。
ADPD6000は、2.6mm × 2.6mm、0.4mmピッチの36ボール・ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数、心拍数変化、SpO2、生体インピーダンス解析、体内水分量、カフなし非侵襲的血圧
- 自宅療養患者のモニタリング
- 工業用モニタリング:粒子およびエアロゾル、ガス、導電率検出
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 心電計(ECG)計測
- 呼吸数計測
MAX32665

DARWINは、急速に進化するモノのインターネット(IoT)の中で威力を発揮するように設計された新しいタイプの低電力マイクロコントローラです。これらのデバイスはスマートで、クラス最大のメモリを内蔵し、非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャを採用しています。これらのデバイスは、ウェアラブルグレードの電力技術によって非常に長時間動作します。これらのデバイスは、最も高度なサイバー攻撃にも耐える十分な耐久性を備えています。DARWINマイクロコントローラは、他のマイクロコントローラの使用が考えられないような場所で、想像可能なあらゆるアプリケーションを実行するように設計されています。
ジェネレーションUBのマイクロコントローラは、今日の高度なバッテリ動作機器およびワイヤレス接続機器によって要求される、ますます複雑化の進むアプリケーションに対応するように設計されるとともに、堅牢なハードウェア・セキュリティおよびBluetooth® 5 Low Energy (Bluetooth LE)無線接続を提供します。
UBクラスのMAX32665/MAX32666マイクロコントローラは、複雑な関数やアルゴリズムを効率的に計算するためのFPU内蔵Arm® Cortex®-M4 CPUを備えた高度なシステム・オンチップで、パワーマネージメントを内蔵しています。また、ロング・レンジ(4x)と高スループット(2Mbps)に対応する最新世代のBluetooth 5 LE無線と、ADIのクラス最高のハードウェア・セキュリティ・スイート信頼保護ユニット(TPU)も内蔵しています。これらのデバイスは大容量の内蔵メモリを提供し、1MBのフラッシュおよび560KBのSRAMを内蔵しています。各512KBの分割フラッシュバンクはシームレスなオーバー・ジ・エア・アップグレードをサポートし、信頼性をさらに高めています。データ(SRAM)およびコード(フラッシュ)スペースのメモリの拡張性は、2つのSPI execute-in-place (SPIX)インタフェースによってサポートされます。
HS-USB、セキュアデジタルインタフェース(SD、SDIO、MMC、SDHC、およびmicroSD™)、SPI、UART、およびI2Cの各シリアルインタフェース、およびPDM、PCM、I2S、およびTDMインタフェースに対応するオーディオサブシステムを含む、複数の高速インタフェースがサポートされています。外部センサーおよびメーターからのアナログ入力を監視するために、8入力、10ビットADCが利用可能です。これらのデバイスは、109ピンWLP (0.35mmピッチ)および121ピンCTBGA (0.65mmピッチ)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- コネクテッドホーム
- ゲーム機
- ヒアラブル
- 産業用センサー
- 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
- 遠隔医療
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- パーソナル電子機器向けの低電力および高セキュリティ ソリューション
MAX32670

DARWINファミリの中で、MAX32670は超低消費電力、高コスト効率、高集積、高信頼性 32ビット・マイクロコントローラで、バッテリ駆動時間を犠牲にすることなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用性の高いパワー・マネージメント・ユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを組み合わせています。また、従来の設計に対しても、8ビットまたは16ビット・マイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード・パスを提供します。
このデバイスは384KB(ユーザー376KB)のフラッシュ・メモリと160KBのSRAMを内蔵し、アプリケーションとセンサー・コードに対応します。完全にフレキシブルで独立したクロックを持つ2つのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマなどの追加機能は、信頼性の高い動作をさらに強化するために追加されました。ブラウンアウト検出は、パワーダウン/パワーアップ発生時および予期せぬ電源トランジェント時に適切な動作を確保します。
3.4MHzのI2C、50MHzのSPI、UARTなどの複数の高速ペリフェラルが内蔵され、通信帯域幅を最大化します。さらに、低消費電力スリープ・モードでの動作用に低消費電力UARTが利用可能で、データを損失することなくウェイクアップ動作を容易に実現できます。たとえ最低消費電力のスリープ・モードでもパルス・カウント、キャプチャ/比較、PWM生成を可能にするための2つの低消費電力タイマーを含む、入出力機能を備えた合計6つのタイマーが提供されます。これらすべての機能が40ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)または24ピンWLPパッケージ(1.75mm × 2.50mm)の小型パッケージに収められています。
アプリケーション
- スマート・センサー・コントローラ
- 産業用センサー
- 光通信モジュール
- セキュア無線モデム・コントローラ
- バッテリ駆動医療機器
- システム・ハウスキーピング・コントローラ
- アルゴリズム・コプロセッサ
アプリケーション
エネルギー・ソリューション
- スマート・メーター技術
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 煙検知システム
- 監視カメラ・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- スマート・ファクトリ:IO-Linkマスタ
ADPD4100

ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟性の高いLED信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。デバイスは、1.8Vのアナログ・コアと1.8V/3.3Vの互換デジタル入出力(I/O)を使用します。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって非同期的に変調される干渉に起因した信号のオフセットや劣化を、光フィルタや外部制御が必要なDCキャンセル回路を必要とせずに除去します。複数の動作モードを搭載するADPD4100/ADPD4101は、フォトダイオード、生体電位電極、抵抗、容量、温度センサーの同期測定でセンサー・ハブとして利用できます。複数の動作モードにより、ヘルスケア、工業、およびコンスーマ用の様々なアプリケーションにおいて、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、皮膚電気活動(EDA)、インピーダンス、容量、温度、ガス検出、煙検出、エアロゾル検出をはじめ、幅広いセンサー計測に対応できます。
ADPD4100/ADPD4101は3.11mm × 2.14mmで0.4mmピッチの33ボールWLCSPパッケージと35ボールWLCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数モニタ(HRM)、心拍数変化(HRV)、ストレス、血圧推定、SpO2、体内水分量、身体組成
- 工業用モニタリング:CO、CO2、煙、エアロゾルの検出
- 自宅療養患者のモニタリング
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ADPD4101

ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟性の高いLED信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。デバイスは、1.8Vのアナログ・コアと1.8V/3.3Vの互換デジタル入出力(I/O)を使用します。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって非同期的に変調される干渉に起因した信号のオフセットや劣化を、光フィルタや外部制御が必要なDCキャンセル回路を必要とせずに除去します。複数の動作モードを搭載するADPD4100/ADPD4101は、フォトダイオード、生体電位電極、抵抗、容量、温度センサーの同期測定でセンサー・ハブとして利用できます。複数の動作モードにより、ヘルスケア、工業、およびコンスーマ用の様々なアプリケーションにおいて、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、皮膚電気活動(EDA)、インピーダンス、容量、温度、ガス検出、煙検出、エアロゾル検出をはじめ、幅広いセンサー計測に対応できます。
ADPD4100/ADPD4101は3.11mm × 2.14mmで0.4mmピッチの33ボールWLCSPパッケージと35ボールWLCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数モニタ(HRM)、心拍数変化(HRV)、ストレス、血圧推定、SpO2、体内水分量、身体組成
- 工業用モニタリング:CO、CO2、煙、エアロゾルの検出
- 自宅療養患者のモニタリング
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 心電計(ECG)計測
計装および測定ソリューション
- 水質および大気質のモニタリングソリューション
AD8233

AD8233 は、ECG やその他の生体電位計測アプリケーション向けの統合シグナル・コンデショニング・ブロックです。このデバイスは、動きやリモート電極の配置などによるノイズの多い条件下で小さい生体電位信号の抽出、増幅、フィルタ処理を行うように設計されています。この設計により、超低消費電力 A/D コンバータ(ADC)や組込みマイクロコントローラが出力信号を容易に収集できます。
AD8233 は、動きの影響と電極のハーフ・セル電位を除去する 2 極ハイパス・フィルタを実現します。このフィルタをアンプの計装アーキテクチャと緊密に組み合わせることで、1 段で大きなゲインとハイパス・フィルタ機能を実現できるため、スペースと価格が節減されます。
汎用オペアンプにより、AD8233は3極ローパス・フィルタを構成して、ノイズをさらに除去することができます。種々のタイプのアプリケーションに合わせて全てのフィルタのカットオフ周波数を選択することができます。
システム内のライン周波数やその他の不要な干渉の同相ノイズ除去を改善するために、AD8233は電極駆動アプリケーション用のライト・レッグ駆動(RLD)アンプを内蔵しています。
AD8233 は、ハイパス・フィルタが本来有する長いセトリング・テールの時間を削減する高速回復機能を搭載しています。急激な信号変化(リード・オフ状態など)がアンプに加わると、AD8233 は自動的にフィルタのカットオフ周波数を上げるように調整します。この機能により、AD8233 は短時間で回復するため、電極を対象に接続すると直ちに有効な計測を行います。
AD8233は2mm × 1.7mmの20ボールWLCSPパッケージと150μmの薄いダイを採用しているので、高さに制約のあるアプリケーションに対応できます。性能は 0 ℃ ~ 70 ℃ で仕様規定されており、−40 ℃ ~ +85 ℃ で動作します。
アプリケーション
- フィットネスおよび活動心拍モニタ
- 携帯型 ECG
- ウェアラブルおよびリモート健康モニタ
- ゲーム機の周辺機器
- EMG などの生体信号アクイジション
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
産業オートメーション
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
- フィールド計測器
コンスーマ用技術ソリューション
- エッジ・デバイス向けのエクステンデッド・リアリティ(XR)ソリューション
高精度技術ソリューション
- 高精度低消費電力ソリューション
ADF7030

アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
- アビオニクス・システム
産業オートメーション
- フィールド計測器
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
ADP5301

ADP5301は高効率、超低静止電流の降圧レギュレータで、無負荷で出力を安定化するための静止電源電流はわずか180 nAです。
ADP5301は2.15 V ~ 6.50 Vの入力スタートアップ電圧範囲で動作するので、複数のアルカリ、NiMH、リチウム電池、その他の電源ソースを使用することができます。出力電圧は外部VID抵抗と工場出荷時のフューズによって0.8 V ~ 5.0 Vの範囲で選択可能です。この回路は全部で4個の小型の外付け部品しか必要としません。
ADP5301の動作はSYNC/MODEピンを介してヒステリシス・モードとPWMモードのいずれかに選択できます。ヒステリシス・モードの場合、レギュレータは高効率で、1 mW以下の電力で最大50 mAの出力電流が得られます。PWMモードの場合、レギュレータは出力リップルが小さく、最大500 mAの出力電流が得られます。デバイスの動作中の柔軟に構成できる能力により、最長のバッテリ寿命と低システムノイズに対する要求の両方を満足させる超高効率パワーマネジメントが可能です。
ADP5301は出力電圧をモニタするVOUTOKフラッグを備え、PWMモードでは2 MHzのスイッチング周波数で動作します。SYNC/MODEを使用して1.5 MHz ~ 2.5 MHzの外部クロックに同期させることができます。
ADP5301のその他の主な機能には、個別のイネーブル、QODそして過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)、入力の低電圧ロックアウト(UVLO)のような安全機能があります。
ADP5301は、9ボール、1.65 mm × 1.87 mm WLCSPパッケージを採用し、-40°C~+125°Cのジャンクション温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 電力量(ガス量、水量)計
- ポータブル機器とバッテリ駆動装置
- 医療用アプリケーション
- キープ・アライブ電源
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 監視カメラ・ソリューション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 脳波計(EEG)計測
- 非侵襲的血圧
- 呼吸数計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- インシュリン・ポンプ
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- ウェアラブル健康モニタ
ADPD107

ADPD105 /ADPD106/ ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータが組み込まれた、高効率のフォトメトリック・測光用フロント・エンドです。これらのデバイスアキュムレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 の 1.8 V の I2C インターフェースまたは ADPD106とADPD107 の SPI を介して行われます。制御回路には、柔軟な LED 伝送機能と同期検出機能が備わっています。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般に周囲光によって生じる変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を阻止する、クラス最高レベルの能力を備えています。
最適な性能を引き出すには、ADPD105/ADPD106/ADPD107 を 100 pF 未満の低容量フォトダイオードと組み合わせます。ADPD105/ADPD106/ADPD107 は、あらゆる LED とともに使用できます。ADPD105 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSPと4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用しています。SPI のみのバージョン ADPD106とADPD107 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 装着式健康およびフィットネス・モニタ
- SpO2 などの臨床測定
- 工業用モニタリング
- 背景光測定
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
ADuCM3029

ADuCM3027/ADuCM3029 マイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、処理、制御、接続のためのパワー・マネージメントを内蔵した超低消費電力マイクロコントローラ・システムです。このMCUシステムは、 ARM®Cortex®-M3プロセッサ、一連のデジタル・ペリフェラル、組み込みSRAMとフラッシュ・メモリだけでなく、A/Dコンバータ(ADC)サブシステムや、クロック、リセット、パワー・マネージメント機能を備えたアナログ・サブシステムをベースにしています。ADuCM3027/ADuCM3029の製品間の機能比較については、表1を参照してください。
デバイス | 組み込みフラッシュ・メモリのサイズ |
ADuCM3029 | 256 kB |
ADuCM3027 | 128 kB |
ADuCM3027/ADuCM3029/ADuCM3029-1/ADuCM3029-2 MCUに共通するシステム機能は次のとおりです。
- 最大26MHzのARM Cortex-M3プロセッサ
- 誤差補正コード(ECC)付き最大256kBの組み込みフラッシュ・メモリ
- アクティブ電力を低減する4kBのキャッシュ(オプション)
- パリティ付き64kBシステムSRAM
- パワー・マネージメント・ユニット(PMU)
- 多層のAMBA(先進マイクロコントローラ・バス・アーキテクチャ)バス・マトリックス
- 中央ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)コントローラ
- ビーパ・インターフェース
- シリアル・ポート(SPORT)、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、インター集積回路(I2C)、ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッタ(UART)ペリフェラル・インターフェース
- AES(高度暗号化規格)とSHA(セキュア・ハッシュ・アルゴリズム)-256による暗号ハードウェアのサポート
- リアルタイム・クロック(RTC)
- 汎用タイマーとウォッチドッグ・タイマー
- プログラマブル汎用入出力(GPIO)ピン
- プログラマブル・ジェネレータ多項式を使用したハードウェア巡回冗長検査(CRC)
- パワーオン・リセット(POR)と電源モニタ(PSM)
- 12ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC
- 真性乱数ジェネレータ(TRNG)
低ダイナミックおよび休止のパワー・マネージメントに対応するため、ADuCM3027/ADuCM3029 MCUは、ダイナミックでソフトウェア制御のクロック・ゲートや電力ゲートなど、多数の電力モードと機能を備えています。
ADuCM3029-1 MCUモデルおよびADuCM3029-2 MCUモデルは、ADuCM3029 MCUと同じ特長や機能を共有しています。ADuCM3027とADuCM3029に関するすべての仕様は、ADuCM3029-1とADuCM3029-2にも当てはまります。
ADuCM3027/ADuCM3029 MCUの詳細については、 ADuCM302x Ultra Low Power ARM Cortex-M3 MCU with Integrated Power Management Hardware Reference Manual(パワー・マネージメント内蔵のADuCM302x超低消費電力ARM Cortex-M3 MCUハードウェア・リファレンス・マニュアル)を参照してください。
製品のハイライト
- 業界をリードする超低消費電力
- ディープ・スリープ・モードでの完全な電圧モニタリング、フラッシュのECCサポート、SRAMメモリのパリティ・エラー検出などを備えた堅牢な動作
- 立上がりエッジのセキュリティ。高速な暗号化で、お客様のアルゴリズムに読出し保護を提供。書込み保護を使用して、不正なコードによるデバイスの再プログラミングを防止
- 割込みによる32kHz LFXTALの故障検出
- SensorStrobe™ で正確に時間同期された外部センサーによるサンプリング。休止モードで機能するので、システム・ソリューションの電流を大幅に削減できます。例えば、 ADXL363加速度センサーを使用する場合、消費電流が1/10に削減されます。セットアップ後、ソフトウェアの介入は不要です。ソフトウェアの実行によるパルス・ドリフトはありません。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)
- 電子棚札(ECL)およびサイネージ
- スマート・インフラ
- スマート・ロック
- 資産管理
- スマート・マシン、スマート・メータ、スマート・ビルディング、スマート・シティ、スマート・アグリ
- ウェアラブル・デバイス
- フィットネスおよび医療
- 機械学習およびニューラル・ネットワーク
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- ビルの環境モニタリング・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
- ビルの火災安全と監視ソリューション
- 煙検知システム
ヘルスケア・ソリューション
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 脳波計(EEG)計測
- 非侵襲的血圧
- 呼吸数計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- インシュリン・ポンプ
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- ウェアラブル健康モニタ
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- DCソースと電源ソリューション
- パラメトリック測定ソリューション
- 高精度測定ソリューション
産業オートメーション
- 予知保全ソリューション
- フィールド計測器
ADXL354

アナログ出力ADXL354とデジタル出力ADXL355は、低ノイズ密度、低0gオフセット・ドリフト、低消費電力の性能を備え、測定範囲を選択できる3軸加速度センサーです。ADXL354Bは±2gと±4gのレンジ、ADXL354Cは±2gと±8gのレンジ、ADXL355は±2g、±4g、±8gのレンジに対応します。ADXL354/ADXL355は業界最先端のノイズ性能、温度に対して最小限のオフセット・ドリフト、長期的な安定性を備え、最低限のキャリブレーションで高精度のアプリケーションを実現します。
小型フォーム・ファクタで低消費電力の高集積ADXL355は、モノのインターネット(IoT)センサー・ノードなどのワイヤレス製品設計に最適です。
ADXL355の多機能ピンの名称は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)またはI2Cインターフェースの該当する機能のみで表される場合があります。
アプリケーション
- 慣性計測ユニット(IMU)/姿勢方位基準装置(AHRS)
- プラットホーム安定化装置
- 構造健全性モニタリング
- 地震画像処理
- 傾斜検知
- ロボット
- 状態監視
アプリケーション
エネルギー・ソリューション
- 風力タービン・ソリューション
- 蓄電ソリューション
産業オートメーション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 無人航空機(UAV)
- アビオニクス・システム
センサー・インターフェース・ソリューション
- 振動検出ソリューション
ADXL355

ADXL355は新しいファミリの低ノイズ密度、低0 gオフセット・ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度計の一部で、測定範囲は選択可能です。ADXL355は範囲±2.048 g 、範囲±4.096 gと±8.192 gをサポートし、業界最先端のノイズ、温度のオフセット・ドリフト、長時間安定性を提供し、最小のキャリブレーションと超低消費電力で高精度なアプリケーションを可能にします。
ADXL355 と ADXL354(アナログ出力。ADXL354を参照)は振動を高分解能かつ超低ノイズで計測するので、ワイヤレス・センサー・ネットワーク経由で構造上の欠陥を早期に検知することができます。新しい加速度計のADXL354とADXL355は 低消費電力のため、バッテリー寿命を延ばし交換頻度も減らすことで、最終製品の稼働耐用期間を延長できます。ADXL354 と ADXL355は低ノイズでしかも低消費電力なので構造健全性監視装置(SHM)のようなコスト効率の高い微小振動測定製品の開発が可能となります。さらに、この2つの加速度センサーの傾斜安定性により、温度と時間に対する繰り返し精度が優れており、慣性計測ユニット(IMU)や傾斜計を使用した無人航空機(UAV)の方位および航行システムにも最適です。本製品では、あらゆる状況下で再現性のある傾斜の計測が可能となるので、過酷な環境下でもキャリブレーションを頻繁に行う必要なく、誤差を最小限に抑える事ができます。
ADXL354 および ADXL355の加速度計の温度安定性の保証値は0gオフセット係数0.15mg/℃(最大)です。この安定性は、機器メーカーがキャリブレーションやテスト作業に伴うリソースや経費を最小限に抑えながら、より高いスループットを実現するのに貢献します。さらに、ハーメチック・パッケージを採用しているので、最終製品は出荷後も長期にわたり、仕様に適合した繰り返し精度及び安定性を確実に保ちます。
他にも、フルスケールレンジ(FSR)±2g ~±8gの出力、1 Hz~1 kHzの間で選択可能な周波数デジタル・フィルタリング、200µA以下の消費電流で25µg/√Hzの低ノイズ密度等の特長を備えた加速度センサーADXL355は、これまでの遥かに高額なデバイスと同等の性能を、より少ない消費電力、BOMコスト(部材費)で実現します。
アプリケーション
- 慣性計測ユニット(IMU)/姿勢方位基準装置(AHRS)
- プラットホーム安定化装置
- 構造の健全性モニタリング
- 地震画像処理
- 傾斜検知
- ロボット
- 状態監視
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 監視カメラ・ソリューション
エネルギー・ソリューション
- 風力タービン・ソリューション
- 蓄電ソリューション
産業オートメーション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
- 非侵襲的血圧
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 無人航空機(UAV)
- アビオニクス・システム
センサー・インターフェース・ソリューション
- 振動検出ソリューション
ADXL362

ADXL362は超低消費電力の3軸MEMS加速度センサーであり、その消費電流は、100Hzの出力データレートでは2µA以下、モーション・トリガのウェークアップ・モードでは270nAです。パワー・デューティ・サイクリングを用いて低消費電力を実現する加速度センサーとは異なり、ADXL362は、アンダーサンプリングによって入力信号をエイリアスせず、センサーの全帯域幅をすべてのデータレートでサンプリングします。
ADXL362は、常に12ビットの出力分解能を提供します。低分解能で十分な場合は、より効率的なシングル・バイト転送のために8ビット・フォーマットのデータも提供されます。測定範囲は±2g、±4g、±8g、分解能は±2g範囲で1mg/LSBです。ADXL362の通常の550µg/√Hzよりも低いノイズ・レベルが求められるアプリケーションでは、電源電流の増加を最小限に抑えつつ、175µg/√Hz(typ)までノイズを低減できる2つの低ノイズ・モードを選択できます。
超低消費電力であることに加えて、ADXL362は、真のシステム・レベルの消費電力低減を可能にする多くの特長を備えています。つまり、ディープ・マルチモード出力FIFO、内蔵のマイクロパワー温度センサー、複数のアクティブ検出モードなどです。アクティブ検出モードには、およそ6 Hzの測定レートにおいてわずか270nAで動作できる調整可能な閾値スリープ / ウェークアップ動作が含まれます。動作が検出されたとき、必要に応じて外部スイッチを直接制御するために、ピン出力が提供されます。さらに、ADXL362は、サンプリング時間や外部クロックを外部制御する機能も備えています。
ADXL362は、1.6V~3.5Vの広い電源範囲で動作し、必要に応じて、別の低い電源電圧で動作するホストにインターフェースすることもできます。ADXL362は、3mm × 3.25mm × 1.06mmのパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 補聴器
- 家庭用ヘルスケア機器
- モーション対応のパワー・セーブ・スイッチ
- ワイヤレス・センサー
- モーション対応の計量機器
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- 体外診断ソリューション
- 温度計測
- インシュリン・ポンプ
- 非侵襲的血圧
- 心電計(ECG)計測
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- ウェアラブル健康モニタ
インテリジェント・ビル・ソリューション
- ビルの火災安全と監視ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 無人航空機(UAV)
シグナル・チェーン
(6)
シグナル・チェーン

Evaluation Boards
MAX86173EVSYS

対象となる製品
MAX86173
Dual-Channel Optical AFE with High Signal-to-Noise Ratio for Wearable Health
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
MAX86177EVSYS

The MAX86177 evaluation system (EV system) allows for the quick evaluation of the MAX86177 optical AFE for applications at various sites on the body, particularly the wrist. The EV sys supports both I2C and SPI compatible interfaces. The EV sys has four optical readout channels that operate simultaneously. The EV sys allows flexible configurations to optimize measurement signal quality at minimal power consumption. The EV sys supports file logging and flash logging, allowing the user to disconnect from the computer for more convenient data capturing sessions, such as overnight or outdoor running.
The EV sys consists of two boards. MAXSENSORBLE_ EVKIT_B is the main data acquisition board while MAX86177_OSB_EVKIT_A is the sensor daughter board for the MAX86177. To enable PPG measurement capabilities, the sensor board contains six LEDs (two OSRAM SFH7016, red, green, and IR 3-in-1 LED package) and eight discrete photodiodes (OSRAM SFH2704), and an accelerometer. The EV sys is powered through a LiPo battery attached inside it and can be charged using a Type-C port. The EV Sys communicates with MAX86177GUI (should be installed in user’s system) using Bluetooth® built into Windows (Win BLE). The EV sys contains the latest firmware but comes with the programming circuit board MAXDAP-TYPE-C in case a firmware upgrade is needed.
Applications
- Optical Heart Rate
- Optimized performance for high SNR PPG signal to detect
- Oxygen Saturation (SpO2)
- Suitable for Wrist, Finger, Ear, Chest, and Abdomen
- Wearable Devices for Fitness, Wellness & Medical Applications
対象となる製品
MAX86177
Quad-Channel AFE for Low-Power Heart Rate Monitor and Pulse Oximeter
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 温度計測
MAX30009EVKIT

MAX30009は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な生体インピーダンス(BioZ)、アナログフロントエンドソリューションです。このデバイスはフィットネス、ウェルネス、および臨床アプリケーション用の高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ駆動時間を実現します。BioZ受信チャンネルは、ESD保護、EMIフィルタ、内部リードバイアス、DCリードオフ検出、DRVNリードオフ検出、およびスタンバイモード時の超低電力リードオン検出を備えています。また、BioZ受信チャンネルは、高入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、設定可能な利得、各種ローパス、およびハイパスフィルタオプション、および同時IおよびQ収集用の2つの高分解能アナログ-デジタルコンバータも備えています。
MAX30009EVKIT#のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX30009_EVKIT_BはMAX30009を備えたセンサー・ボードです。このEVキットはリチウムポリマーバッテリによって給電され、そのバッテリはUSB-Cケーブルで充電されます。このEVシステムは、Bluetooth (WIN BLE)を使用してMAX30009GUI (ユーザーのシステムにインストールが必要)と通信します。このEVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェアの変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXDAP-TYPE-Cが付属します。
アプリケーション
- ウェアラブルフィットネス、ウェルネス、および医療機器
- マルチ周波数体組成分析装置
- 非侵襲的血行動態モニタ
- 自動体外式除細動器(AED)
- 以下の高精度検出に最適化された性能:
- 呼吸数
- ガルバニック皮膚反応/皮膚電気活動
- 生体インピーダンス分光法
- 体組成および体液分析
- インピーダンス心電図および容積脈波測定
対象となる製品
MAX30009
低電力、高性能生体インピーダンスアナログフロントエンド
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
MAX30208EVSYS

MAX30208の評価システム(EVシステム)は、±0.1℃の精度を備えた温度センサーのMAX30208を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラボードのMAX32630FTHRとMAX30208インタフェースボード)で構成されます。また、このEVシステムにはMAX30208 ICを実装したフレキシブルPCBも含まれています。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX30208インタフェースボードへの給電も行います。MAX30208インタフェースボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX30208の評価を迅速に行うことができます。
アプリケーション
- ヘルスケアパッチ
- デジタル体温計
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル体温計
対象となる製品
MAX30208
±0.1℃精度、I2Cデジタル温度センサー
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 温度計測
MAX30207EVSYS

MAX30207の評価用(EV)システムは、±0.1℃の精度を備えた温度センサーのMAX30207を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラ・ボードのMAX32630FTHRとMAX30207_INTERFACE_EVKITボード)で構成されます。また、このEVシステムにはMAX30207 ICを実装したMAX30207_SENSOR_FLEX_EVKITフレキシブル・モジュールも含まれています。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX30207インターフェース・ボードへの給電も行います。MAX30207インターフェース・ボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX30207の評価を迅速に行うことができます。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)センサー
- 医療用体温計
- ウェアラブル体温モニタ
対象となる製品
MAX30207
±0.1℃精度、1-Wire®デジタル温度センサー
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 温度計測
MAX86178EVKIT

MAX86178の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX86178の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86178を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86178は完全なPPG、ECG、およびBioZアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネル、1つのシングルリードECGチャネル、およびテトラポーラ(4極)とバイポーラの両方の電極構成に対応するBioZチャネルで構成され、そのすべてが同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。複数のBioZアプリケーションに対応するために、BioZチャネルは複数の刺激モード(特定の周波数範囲の方形波シンク/ソース電流、正弦波電流、正弦波電圧、および方形波電圧)に対応します。
MAX86178のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86178_EVKIT_CはMAX86178を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、およびECGおよびBioZチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットには最新のファームウェアが含まれ、ファームウェア変更が必要な場合のためにMAXDAP-TYPE-Cプログラミング回路基板が付属します。
アプリケーション
- 携帯型心拍モニタ
- インピーダンス心電図/血行動態モニタ
- パルス到達時間(PAT)、パルス伝播時間(PTT)、パルス波速度(PWV)評価
- パルス酸素濃度測定機器
- 単一およびマルチ周波数バイオインピーダンス分析
- スマート衣料アプリケーション
- ウェアラブルバイタルサインモニタ
対象となる製品
MAX86178
超低電力、臨床グレードバイタルサインAFE
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 非侵襲的血圧
MAX86176EVSYS

MAX86176の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)および心電図(ECG)測定機能を備えたMAX86176の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86176を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86176は完全なPPGおよびECGアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネルと1つのシングルリードECGチャネルで構成され、それらは同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。
MAX86176のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_HEADER_EVKIT_Aはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86176_EVKIT_AはMAX86176を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、3 LED + 1フォトダイオードモジュール(Osram SFH7050)、およびECGチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットは、Cypress USB Bluetooth LEドングルを介したBluetoothを使用してデータを中継します。このEVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェア変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXREFDES100HDKが付属します。
アプリケーション
- ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
- PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)、および体水分率の検出に最適化された性能
- PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の部位に最適
- PPG (MAX86176):臨床用精度を備えたフィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用のウェアラブル機器
- PPG-ECG同期(MAX86176):PTT測定用の完全同期PPGおよびECG信号経路
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
EVAL-ADPD6000

このユーザ・ガイドでは、ADPD6000の評価用モジュールであるEVAL-ADPD6000Zデモキットの動作について説明します。
ADPD6000は、ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)デバイス用の完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)です。ADPD6000の主要な機能としては、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG)、生体インピーダンス解析(BIA)などがあります。
デモキットには、ソフトウェアとハードウェアの両方が含まれています。EVAL-ADPD6000Zでは、AFE機能を評価し、AFEに基づいてシステム設計を検証できます。ユーザはアプリケーションの条件に応じてケーブル接続またはBluetooth接続を使い、PCとEVAL-ADPD6000Z間の通信を確立できます。
このユーザ・ガイドでは、ADPD6000の様々な機能の設定例についても説明します。
ADPD6000の詳細については、ADPD6000のデータシートを参照してください。EVAL-ADPD6000Zを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
ADPD6000
マルチモード・センサー・フロント・エンド
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- ウェアラブル健康モニタ
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 呼吸数計測
EVAL-ADUCM350

対象となる製品
ADUCM350
設定可能なインピーダンス・ネットワーク・アナライザとポテンショスタット、Cortex-M3 コア内蔵
アプリケーション
産業オートメーション
- フィールド計測器
ヘルスケア・ソリューション
- 体外診断ソリューション
- 温度計測
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
- インシュリン・ポンプ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 非侵襲的血圧
- 心電計(ECG)計測
- 呼吸数計測
計装および測定ソリューション
- インピーダンス測定と分析ソリューション
- 高精度測定ソリューション
EVAL-ADPD4100-4101

EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、ADPD4100/ADPD4101測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。
EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーション用のシンプルなディスクリート光学設計、具体的には手首用フォトプレチスモグラフィ(PPG)を実装しています。
EVAL-ADPD4100Z-PPGには、3個の緑色発光ダイオード(LED)、1個の赤外線(IR)1個の赤色LEDが内蔵されており、すべて別個に動作します。単一の7mm2フォトダイオード(PD)がボードに搭載されています。PDには、光学フィルタ・コーティングはありません。ただし、IRブロック・フィルタを搭載したピン代替デバイスのピンを使用できます。
フル評価用システムには、Wavetool評価用ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が搭載されており、ロー・レベルのレジスタ・アクセスとハイ・レベルのシステム構成オプションをユーザに提供しています。このツールにストリーミングされる生データは、少ない遅延でリアルタイムに表示できます。周波数領域と時間領域の両方の解析でビューが表示されます。
Wavetool評価用ソフトウェア(EVAL-ADPD4100Z-PPG製品ページからダウンロード可能)からのユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、LabVIEW®やMATLAB®などの外部解析プログラムがデータ・ストリーム接続やレジスタ構成オプションをリアルタイムで使用できるようになります。
EVAL-ADPD4100Z-PPGボードは、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPD4100Z-PPG製品ページから購入可能)により駆動されます。電力条件に加えて、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)(デフォルト)またはI2Cデータ・ストリームをマイクロコントローラによりADPD4100から受け取ります。リボン・ケーブルは2つのボードに接続します。マイクロコントローラはデータを再パッケージ化し、USB経由でPCの仮想シリアル・ポートに送信します。これは、Wavetool評価用ソフトウェアに表示されます。EVAL-ADPD4100Z-PPGは、ADPD4100用のSPI(またはADPD4101用のI2C)を使用して、ユーザのマイクロコントローラ開発システムに直接接続できます。
ADPD4100/ADPD4101のすべての仕様は、www.analog.comで提供されているADPD4100/ADPD4101のデータシートに記載されています。EVAL-ADPD4100Z-PPGを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPD4100/ADPD4101のデータシートを参照してください。
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- ウェアラブル健康モニタ
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 呼吸数計測
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
計装および測定ソリューション
- 水質および大気質のモニタリングソリューション
MAX32670EVKIT

MAX32670の評価キット(EVキット)は、MAX32670の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32670は超低電力、高コスト効率、高信頼性32ビットマイクロコントローラで、バッテリ寿命に妥協することなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の強力なArm® Cortex®-M4コアを組み合わせています。また、MAX32670は従来の設計に対して、8または16ビットマイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード経路を提供します。
アプリケーション
- アルゴリズムコプロセッサ
- バッテリ駆動医療機器
- 産業用センサー
- 光通信モジュール
- セキュア無線モデムコントローラ
- スマートセンサーコントローラ
- システムハウスキーピングコントローラ
対象となる製品
MAX32670
高信頼性、超低電力マイクロコントローラ、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ駆動、産業およびIoT用
アプリケーション
エネルギー・ソリューション
- スマート・メーター技術
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 煙検知システム
- 監視カメラ・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- スマート・ファクトリ:IO-Linkマスタ
EVAL-ADPD410x-ARDZ

EVAL-ADPD4100-ARDZおよびEVAL-ADPD4101-ARDZは、それぞれADPD4100とADPD4101のアプリケーションを開発するための、簡素な、Arduino形状のブレークアウト・ボードです。ADPD4101(I2Cを介して接続)およびADPD4100(SPIを介して接続)は、非常に汎用性の高い、マルチモーダル・センサー・フロントエンドで、最大8つの発光ダイオード(LED)の点灯、および最大8つの個別の電流入力上でリターン信号の測定が可能です。
これらのデバイスには、フォトプレチスモグラフィ・アプリケーション用に最適化されたEVAL-ADPD4100Z-PPGや、光学式液体分析アプリケーション(比色、濁度、蛍光)用に最適化されたリファレンス・デザインのCN0503など、他にも複数の評価プラットフォームがあります。EVAL-ADPD410X-ARDZボードは、これらの評価用ボードを特定のアプリケーション要件に適応させる場合や新規アプリケーションを「ゼロから」開発する場合に便利です。
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
計装および測定ソリューション
- 水質および大気質のモニタリングソリューション
EV-COG-AD3029

EV-COG-AD3029は、アナログ・デバイセズのMCUおよびRFトランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する開発プラットフォームです。このボードは、オープン・ソースのEclipseベースの統合開発環境(IDE)であるCrossCore Embedded Studioを使用しています(無料でダウンロード可能)。プラットフォームには、モノのインターネット(IoT)アプリケーションに対するソリューションや試作品の作成を容易にするハードウェアとソフトウェアのサンプル・プロジェクトが多数装備されています。
Cog開発システムは以下のもので構成される場合があります。
- アナログ・デバイセズULP製品ラインの付加価値を強調するMCU Cog
- アプリケーション固有の使用状況に対応するオプションのアドオン・ボード(ギア)
- 接続用のオプションのワイヤレス・ボード(RF-Cog)
Cog開発システムの目的は、柔軟性の高い無線、マイクロプロセッサ、センサー、アプリケーションの開発環境を使用して、工業分野、プロ、セミプロの顧客に焦点を当てた開発/プロトタイプ作成機能を迅速に作成することです。
対象となる製品
アプリケーション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
- 予知保全ソリューション
- フィールド計測器
インテリジェント・ビル・ソリューション
- ビルの環境モニタリング・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 体外診断ソリューション
- 温度計測
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- CT-イメージング
- ウェアラブル健康モニタ
- インシュリン・ポンプ
- 非侵襲的血圧
- 心電計(ECG)計測
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
- アビオニクス・システム
- 無人航空機(UAV)
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- DCソースと電源ソリューション
- 高精度測定ソリューション
- 分析機器
センサー・インターフェース・ソリューション
- 温度検出ソリューション
EVAL-ADICUP3029

EVAL-ADICUP3029 は、Arduino と PMOD に対応し、Bluetooth と Wi-Fi 接続が可能なフォーム・ファクタの開発ボードです。無料でダウンロードできる、オープンソースの Eclipse ベースのインタラクティブな開発環境(IDE)、CrossCore Embedded Studioを使用しています。ハードウェアやソフトウェアのプロジェクト例が多数含まれているため、IoT(モノのインターネット)アプリケーション向けの接続システムやソリューションのプロトタイプを簡単に作成し、開発することができます。
EVAL-ADICUP3029 は、オンボードのメイン・デバイスとして ADuCM3029 超低消費電力 Arm Cortex-M3 プロセッサを使用しています。ADuCM3029 は、処理、制御、接続用の集積化ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ・システムです。
対象となる製品
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- DCソースと電源ソリューション
- 高精度測定ソリューション
産業オートメーション
- 予知保全ソリューション
- フィールド計測器
ヘルスケア・ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
EVAL-ADXL35X

対象となる製品
ADXL354
低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー
ADXL355
3軸加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、デジタル出力
※英文・和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります
ADXL356
3軸MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力
ADXL357
3軸 MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、デジタル出力
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 監視カメラ・ソリューション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- 予知保全ソリューション
計装および測定ソリューション
- 騒音、振動、ハーシュネス (NVH) の自動車ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
- 軍用通信ソリューション
EVAL-ADXL362-ARDZ

The ADXL362 is an ultralow power, 3-axis MEMS accelerometer that consumes less than 2 μA at a 100 Hz output data rate and 270 nA when in motion triggered wake-up mode. Unlike accelerometers that use power duty cycling to achieve low power consumption, the ADXL362 does not alias input signals by undersampling; it samples the full bandwidth of the sensor at all data rates.
The ADXL362 always provides 12-bit output resolution; 8-bit formatted data is also provided for more efficient single-byte transfers when a lower resolution is sufficient. Measurement ranges of ±2 g, ±4 g, and ±8 g are available, with a resolution of 1 mg/LSB on the ±2 g range. For applications where a noise level lower than the normal 550 μg/√Hz of the ADXL362 is desired, either of two lower noise modes (down to 175 μg/√Hz typical) can be selected at minimal increase in supply current.
In addition to its ultralow power consumption, the ADXL362 has many features to enable true system level power reduction. It includes a deep multimode output FIFO, a built-in micropower temperature sensor, and several activity detection modes including adjustable threshold sleep and wake-up operation that can run as low as 270 nA at a 6 Hz (approximate) measurement rate. A pin output is provided to directly control an external switch when activity is detected, if desired. In addition, the ADXL362 has provisions for external control of sampling time and/or an external clock.
The ADXL362 operates on a wide 1.6 V to 3.5 V supply range, and can interface, if necessary, to a host operating on a separate, lower supply voltage. The ADXL362 is available in a 3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm package
対象となる製品
ADXL362
MEMS加速度センサー、マイクロパワー、3軸、±2g / ±4g / ±8gデジタル出力
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 温度計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インシュリン・ポンプ
- 非侵襲的血圧
- 心電計(ECG)計測
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- アビオニクス・システム
- 無人航空機(UAV)
Reference Designs
CN0133

The ADXL345 is a small, thin, low power, 3-axis accelerometer with high resolution (13-bit) measurement up to ±16 g. Digital output data is formatted as 16-bit twos complement and is accessible through either an SPI (3- or 4-wire) or I2C digital interface.
The ADXL345 is well suited for mobile device applications. It measures the static acceleration of gravity in tilt-sensing appli-cations, as well as dynamic acceleration resulting from motion or shock. Its high resolution (4 mg/LSB) enables measurement of inclination changes of about 0.25°. Using a digital output accelerometer such as the ADXL345 eliminates the need for analog-to-digital conversion, reducing system cost and real estate. Additionally, the ADXL345 includes a variety of built-in features. Activity/inactivity detection, tap/double-tap detection, and free-fall detection are all done internally with no need for the host processor to perform any calculations. A built-in 32-stage FIFO memory buffer reduces the burden on the host processor, allowing algorithm simplification and power savings. Additional system level power savings can be implemented using the built-in activity/inactivity detection and by using the ADXL345 as a “motion switch” to turn the whole system off when no activity is felt and on when activity is sensed again.
The ADXL345 communicates via I2C or SPI interface. The circuits described in this document demonstrate how to implement communication via these protocols.


対象となる製品
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 呼吸数計測
- 非侵襲的血圧
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
計装および測定ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
MAXREFDES106

説明
MAXREFDES106#ヘルス・システム・プラットフォーム4.0は、バイタル・サイン・モニタリング(VSM)を実行する胸部パッチ用標準設計回路です。このシステムは、高感度フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図検査(ECG)、生体インピーダンス測定(BioZ)を使用しています。温度バイオセンサーとアルゴリズムが、血中酸素濃度(SpO2)、心拍数(HR)、呼吸数(RR)、インピーダンス・カルジオグラフィ(ICG)、生体インピーダンス分析(BIA)、皮膚/周囲温度を測定します。バイタル・サイン・データは、低消費電力のBluetooth®を介してパソコンのGUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェース)に送られ、実証と評価、開発のカスタマイズに利用されます。
対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
MAXREFDES104

MAXREFDES104#は、ウェアラブル・フォーム・ファクタの独特な評価および開発プラットフォームであり、ヘルスセンシング・アプリケーションに適した幅広いマキシム製品の機能実証に使用できます。この第三世代ヘルス・センサー・プラットフォーム(MAXREFDES101#ヘルス・センサー・プラットフォーム2.0の後継)には、2 in 1のPPG + ECGアナログフロントエンド(AFE)センサー(MAX86176)、人体温度センサー(MAX30208)、マイクロコントローラ(MAX32666)、パワーマネージメントIC(MAX20360)、および3軸加速度センサーが内蔵されています。このフル機能のプラットフォームには、3Dプリントされたエンクロージャと生体アルゴリズム・ハブが内蔵され、心拍数、血液飽和度、およびECGのアルゴリズムが組み込まれています(MAX32674)。アルゴリズム出力および未加工データは、Bluetooth™を介してPCのGUIに送信し、デモンストレーション、評価、およびカスタム開発に使用できます。
対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
MAXREFDES105

対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
MAXREFDES282

This reference design provides information about preparing and operating the MAXREFDES282: Health Patch Platform. This platform uses high-sensitivity Photoplethysmogram (PPG), Electrocardiogram (ECG), Bio Impedance (BioZ) and temperature biosensors, and two power-management IC (PMIC) from Maxim Integrated®, now part of Analog Devices®, in a chest-patch design to capture biometric signals important for healthcare. The platform integrates algorithms to calculate those vital signs including heart rate (HR), respiration rate (RR), and blood oxygenation (SpO2) based on the biosensors measurement data. The vital signs data can be displayed on a Windows® GUI in real-time and logged to a local file for further study. This is a demonstration only reference design. The schematic, layout, and manufacturing files are not available.
Wearable and supporting documentation are available under NDA only.*
対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 温度計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 呼吸数計測
Key Resources
Technical Articles
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
ADXL372: マイクロパワー、3 軸、±200 g デジタル出力、MEMS 加速度センサー
937.92 K
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K
Ultralow Power Voltage Regulator, Supervisory, and PMIC
2.81 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M
さらに表示