製品概要
機能と利点
- Arduino、PMOD、Grove フォーム・ファクタに対応
- 超低消費電力 ARM Cortex M3
- オープンソースの IDE ツール
- 外付けデバッガ/エミュレータ・ツールが不要
製品概要
EVAL-ADICUP3029 は、Arduino と PMOD に対応し、Bluetooth と Wi-Fi 接続が可能なフォーム・ファクタの開発ボードです。無料でダウンロードできる、オープンソースの Eclipse ベースのインタラクティブな開発環境(IDE)、CrossCore Embedded Studioを使用しています。ハードウェアやソフトウェアのプロジェクト例が多数含まれているため、IoT(モノのインターネット)アプリケーション向けの接続システムやソリューションのプロトタイプを簡単に作成し、開発することができます。
EVAL-ADICUP3029 は、オンボードのメイン・デバイスとして ADuCM3029 超低消費電力 Arm Cortex-M3 プロセッサを使用しています。ADuCM3029 は、処理、制御、接続用の集積化ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ・システムです。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADICUP3029
- Micro USB cable
関連資料
-
EVAL-ADICUP3029 Design & Integration Files2023/03/08ZIP2 M
-
AD7124-8 PMOD Software User Guide2020/09/18WIKI
-
UG-1310: FCC Part 90 Reference Design Using the ADF7030-1, ADuCM3029, ADP5310, and SKY65377-21 (Rev. 0)2019/03/28PDF562 K
-
ADICUP3029 User Guide2017/04/07WIKI
-
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法 (Rev. 0)2017/03/27PDF1 M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
CN0429: Electrochemical Gas Measurement System with Sensor Diagnostics (Rev. PrA)2018/11/13PDF196K
-
CN0428: 水質測定システム (Rev. 0)2018/11/13PDF332 K
-
EVAL-ADICUP3029 Development Platform2017/05/03PDF678 K
-
Installing device support packs for ADICUP30292025/05/18
-
Importing ADuCM302x examples from pack files.2025/05/18
-
配置ADuCM302x的半主机模式2025/05/18
-
创建ADuCM302x的调试配置2025/05/18
-
从包文件导入ADuCM302x示例2025/05/18
-
Creating debug configurations for the ADuCM302x2025/05/18
-
Importing ADuCM302x examples from Github2025/05/18
-
Creating custom projects for the ADuCM302x2025/05/18
-
Configuring semihosting for the ADuCM302x2025/05/18
-
ADICUP3029 Unboxing and Getting Started2025/05/18
-
Bluetooth Temperature Demo using the ADICUP3029 and ADT74202025/05/18
-
物联网资产健康跟踪与远程有毒气体检测2025/05/18
-
IoT Asset Health Tracking & Remote Toxic Gas Sensing2025/05/18
-
IoT をベースとするアセットの状態監視、有毒ガスの遠隔検知2024/12/12
-
「ADuCM302x」のセミホストの設定2024/12/12
-
「ADuCM302x」のサンプルを GitHub からインポート2024/12/12
-
「ADuCM302x」のデバッグ用の設定2024/12/12
-
ADICUP3029 を使用するための初期設定2024/12/12
-
「ADICUP3029」と「ADT7420」を用いたデモ、Bluetooth によって温度のデータを送信2024/12/12
-
「ADICUP3029」のデバイス・サポート・パックをインストールする2024/12/12
-
「ADuCM302x」のカスタム・プロジェクトを作成する2024/12/12
-
「ADuCM302x」のサンプルをパック・ファイルからインポート2024/12/12