製品概要

機能と利点

  • MAX30009を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のアクセスしやすいテスト・ポイント
  • リアルタイム監視およびプロット
  • データ・ロギング機能
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10対応GUIソフトウェア

製品概要

MAX30009EVKIT#の評価用キット(EVキット)は、低電力、高性能生体インピーダンス(BioZ)アナログフロントエンドのMAX30009の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、各ユーザーアプリケーション用にMAX30009を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。

MAX30009は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な生体インピーダンス(BioZ)、アナログフロントエンドソリューションです。このデバイスはフィットネス、ウェルネス、および臨床アプリケーション用の高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ駆動時間を実現します。BioZ受信チャンネルは、ESD保護、EMIフィルタ、内部リードバイアス、DCリードオフ検出、DRVNリードオフ検出、およびスタンバイモード時の超低電力リードオン検出を備えています。また、BioZ受信チャンネルは、高入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、設定可能な利得、各種ローパス、およびハイパスフィルタオプション、および同時IおよびQ収集用の2つの高分解能アナログ-デジタルコンバータも備えています。

MAX30009EVKIT#のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX30009_EVKIT_BはMAX30009を備えたセンサー・ボードです。このEVキットはリチウムポリマーバッテリによって給電され、そのバッテリはUSB-Cケーブルで充電されます。このEVシステムは、Bluetooth (WIN BLE)を使用してMAX30009GUI (ユーザーのシステムにインストールが必要)と通信します。このEVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェアの変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXDAP-TYPE-Cが付属します。

アプリケーション

  • ウェアラブルフィットネス、ウェルネス、および医療機器
  • マルチ周波数体組成分析装置
  • 非侵襲的血行動態モニタ
  • 自動体外式除細動器(AED)
  • 以下の高精度検出に最適化された性能:
  • 呼吸数
  • ガルバニック皮膚反応/皮膚電気活動
  • 生体インピーダンス分光法
  • 体組成および体液分析
  • インピーダンス心電図および容積脈波測定