製品概要

機能と利点

  • USB 2.0 Micro B-シリアルUARTブリッジ
  • UART0およびUART3インタフェースはボード上のジャンパを介して選択可能
  • MAX32625PICOベースのデバッガをボード上に搭載
  • ブートロードイネーブル回路
  • SPIおよびI2C信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
  • GPIOおよび各種信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
  • ボードの電源はUSBポートによって供給
  • ICおよびペリフェラル用のSIMOレギュレータおよびLDOをボード上に搭載
  • ジャンパを介した全ICレールの個別のパワーマネージメント
  • 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品概要

MAX32670の評価キット(EVキット)は、MAX32670の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32670は超低電力、高コスト効率、高信頼性32ビットマイクロコントローラで、バッテリ寿命に妥協することなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の強力なArm® Cortex®-M4コアを組み合わせています。また、MAX32670は従来の設計に対して、8または16ビットマイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード経路を提供します。

アプリケーション

  • アルゴリズムコプロセッサ
  • バッテリ駆動医療機器
  • 産業用センサー
  • 光通信モジュール
  • セキュア無線モデムコントローラ
  • スマートセンサーコントローラ
  • システムハウスキーピングコントローラ

ツールおよびシミュレーション

4