RF功率放大器
RF功率放大器
ADI公司的RF功率放大器基于频率范围为千赫兹至95 GHz的GaN和GaAs半导体技术。除了裸片和表贴元件,我们的产品系列还包括基于GaN的功率放大器模块,输出功率超过8 kW。我们的RF功率放大器设计优良,在高输出功率下具有出色的线性度,能在各种有线和无线应用中的升温条件下保持良好散热性和高度可靠性。许多RF功率放大器涵盖了十倍频程带宽,单个IC即可满足仪器仪表应用需求。同时还提供许多支持电信和卫星通信链路的窄带产品。丰富的产品选择确保开发者可为具体应用选择合适的产品。
ADI公司的RF功率放大器基于频率范围为千赫兹至95 GHz的GaN和GaAs半导体技术。除了裸片和表贴元件,我们的产品系列还包括基于GaN的功率放大器模块,输出功率超过8 kW。我们的RF功率放大器设计优良,在高输出功率下具有出色的线性度,能在各种有线和无线应用中的升温条件下保持良好散热性和高度可靠性。许多RF功率放大器涵盖了十倍频程带宽,单个IC即可满足仪器仪表应用需求。同时还提供许多支持电信和卫星通信链路的窄带产品。丰富的产品选择确保开发者可为具体应用选择合适的产品。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}