RF功率检波器
产品分类
设计资源

视频
. 2025-03-17
09:33Digital Factory of the Future
数据手册
.2023-08-25
AD8313: 0.1 GHz-2.5 GHz, 70 dB Logarithmic Detector/Controller Data Sheet
在线研讨会
.2023-08-22
Newest RF and Microwave Component Technology to meet next generation wireless system needs

视频
. 2023-06-29
02:15Small Form Factor, 20GHz, 8-port Vector Network Analyzer
设计工具
.2023-01-16
ADIsimRF
在线研讨会
.2022-04-27
Behavioral Sources, Parameters, and Expression Evaluation in LTspice

视频
. 2022-01-24
01:01CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection

视频
. 2021-09-17
CbMがスマート製造にもたらす効果――「Chalk Talk」でアナログ・デバイセズが解説

视频
. 2021-07-09
17:29ADI & Mouser Chalk Talk: CbM Impact on Smart Manufacturing
在线研讨会
.2021-04-15
Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
Related Tools
ADIsimPLL™
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
<b>ADIsimRF</b>
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}