处理器和微控制器
searchIcon
banner background image

处理器和微控制器

我们的处理器和微控制器支持各种通用和特定应用需求。

这些处理器包括音频处理器/SoC、嵌入式处理器和数字信号处理器,具有浮点(SHARC+、SHARC和TigerSHARC)和定点(Blackfin、SigmaDSP和ADSP-21xx)DSP内核以及各种混合外设。SoC集成了Arm®内核以支持以太网和USB等复杂的外设。

微控制器包括基于32位Arm和8位8052技术构建的混合信号控制处理器和模拟微控制器。广泛的产品组合包括模数和数模转换、闪存、电源管理和数字加速度计/滤波器等片内选项,以满足系统要求并简化设计。

我们的处理器和微控制器支持各种通用和特定应用需求。

这些处理器包括音频处理器/SoC、嵌入式处理器和数字信号处理器,具有浮点(SHARC+、SHARC和TigerSHARC)和定点(Blackfin、SigmaDSP和ADSP-21xx)DSP内核以及各种混合外设。SoC集成了Arm®内核以支持以太网和USB等复杂的外设。

微控制器包括基于32位Arm和8位8052技术构建的混合信号控制处理器和模拟微控制器。广泛的产品组合包括模数和数模转换、闪存、电源管理和数字加速度计/滤波器等片内选项,以满足系统要求并简化设计。

子分类

archive icon
数字信号处理(DSP)是各种行业领域和应用的一项关键要求。我们提供各种数字信号处理解决方案,适合汽车、便携式、电机/功率控制、安全、测试与测量等应用,可帮助您满足设计需求。 我们的处理器产品组合提供可扩展的低延迟音频性能,集成了具有许多选项的大容量片内SRAM,包括片内ASRC和多通道IIR/FIR/FFT加速度计,以便实现实时音频处理。系统连接包括TDM/I2S、以太网、MLB、CAN、SPI、I2C、UART等,使其适合各种嵌入式应用。
archive icon
ADI微控制器单元(MCU)可用于各种物联网处理应用。它们通过用于精密检测应用的内置ADC、DAC和温度传感器实现模拟和数字检测功能以解读功能。其中一些MCU可由具有板载电源管理以及嵌入式内存和安全功能的单个纽扣电池供电,从而有助于保护我们客户的IP。这些微控制器可用于工业、汽车和仪器仪表应用,以及智能农业、智能楼宇、智能城市、智能工厂和智能健康等物联网(IoT)应用。

Featured Resource

Have questions? Find the answers on EngineerZone
campaign-image
campaign-image

Featured Resource

Have questions? Find the answers on EngineerZone