RF 开关
searchIcon
banner background image

RF 开关

ADI提供各种高性能RF开关,适用于仪器仪表、通信、军事和航空航天应用。ADI出品RF开关采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,比相应的CMOS器件具有更高的功率处理能力、更好的线性度和更宽的工作频带。ADI公司的新型硅(SOI) RF开关采用紧凑型SMT封装,性能更优质,相较与其他解决方案可实现更低的插入损耗、更高的隔离度、更多的带宽以及更快的响应时间。
ADI提供各种高性能RF开关,适用于仪器仪表、通信、军事和航空航天应用。ADI出品RF开关采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,比相应的CMOS器件具有更高的功率处理能力、更好的线性度和更宽的工作频带。ADI公司的新型硅(SOI) RF开关采用紧凑型SMT封装,性能更优质,相较与其他解决方案可实现更低的插入损耗、更高的隔离度、更多的带宽以及更快的响应时间。

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.
campaign-image
campaign-image

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.