RF放大器
searchIcon
banner background image

RF放大器

ADI公司的RF放大器采用该公司先进的放大器和RF IC专业技术而设计,可帮助客户从容应对下一个设计挑战。我们的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器,包括范围为kHz至~100GHz的GaN技术。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声、低相位噪声等进行了优化,以满足更具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、航空和防务应用,但也可用于各种终端市场。
ADI公司的RF放大器采用该公司先进的放大器和RF IC专业技术而设计,可帮助客户从容应对下一个设计挑战。我们的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器,包括范围为kHz至~100GHz的GaN技术。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声、低相位噪声等进行了优化,以满足更具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、航空和防务应用,但也可用于各种终端市场。

子分类

archive icon
ADI公司提供用于相控阵天线解决方案的RF前端IC。这些RF前端IC直接置于天线元件上,可以在雷达应用中快速切换发射和接收功能。发射端的功率放大器在短脉冲持续时间内非常高效。接收端的低噪声放大器具有高线性度的低噪声系数,因此不会使输入的返回信号失真。RF前端IC还集成了一个高性能开关,可以在发送和接收路径之间切换。高度集成的平面相控阵天线需要小尺寸解决方案,ADI公司已将交换芯片、低噪声放大器和功率放大器集成到小型表面贴装封装和去耦电容器中,从而提供了理想解决方案。
archive icon
ADI公司低噪声放大器可以覆盖从DC (IF)到RF微波和W波段(95 GHz)的频率范围。这些基于MMIC的设计覆盖各种增益和带宽,噪声系数低至0.7 dB。我们的低噪声放大器可提供低噪声和高线性度。许多设计提供自偏置拓扑结构,且内部匹配至50 Ω。它们可用于广泛的应用,包括电信、仪器仪表和军用/航空航天。所有ADI公司低噪声放大器在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能。
archive icon
ADI公司的功率放大器基于频率范围为千赫兹至95GHz的GaN和GaAs半导体技术。除了裸片和表贴元件,我们的产品系列还包括基于GaN的功率放大器模块,输出功率超过8 kW。我们的功率放大器设计优良,在高输出功率下具有出色的线性度,能在各种有线和无线应用中在升温条件下保持良好散热性和高度可靠性。许多功率放大器涵盖了十倍带宽,支持集成单个IC的仪器仪表和军事应用。同时还提供许多支持电信和卫星通信的窄带产品。通过大量产品选择,可为具体应用选择合适的产品。
archive icon
ADI公司的全差分放大器具有精密直流规格,旨在通过其差分输入和输出架构更好地抑制高频PSRR和CMRR。差分输入和输出还可通过降低ADC接收到的总谐波失真,带来系统改进。 差分放大器可将单端输入处理成互补差分输出,或者将差分输入处理成差分输出。这些放大器具有低失真,可驱动精密和高速模数转换器(ADC)。 ADI公司的全差分放大器针对精密和高速差分放大器进行了配置,并带有VOCM引脚,为与模数转换器(ADC)的连接提供了关键而又方便的解决方案。这为连接ADC提供了一种便捷的解决方案。差分输出提供的输出信号是传统放大器的两倍,因此能够在低电压电源上获得最大信号。
archive icon
增益模块放大器可用于工业应用、无线基础设施、航空航天和防务。ADI公司提供覆盖DC至15 GHz(IF至RF微波)的一系列增益模块放大器。这些器件的输入和输出端内部匹配至50 Ω,使用方便。这些增益模块放大器具有5 dBm至约1W的输出功率,同时覆盖各种带宽和增益电平。所有ADI公司增益模块放大器在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能。