数字隔离技术
searchIcon
banner background image

数字隔离技术

20多年来,ADI一直走在数字隔离技术发展的前沿,推出iCoupler® 数字隔离IC和µModule BGA数字隔离技术。我们是全球杰出企业之一,出货量超过30亿个隔离通道。我们拥有深厚的领域知识和系统级设计经验,搭配创新的iCoupler产品系列,共同造就出色的数字隔离解决方案。从工业4.0到汽车电气化和数字健康,当今的数字化程度日益提高,ADI正是将电气与电子技术高效结合的专家。凭借遍及各处的检测和数字化技术,经过认证的iCoupler数字隔离器,保障人员、财产和数据安全,免受高压和危险环境的危害。我们的创新产品系列针对数据、高功率隔离式DC/DC转换器和通信协议提供出色的数字隔离专利技术,从RS485接口、USB和CAN到千兆比特LVDS,再到针对IGBT & SiC制作的隔离式栅极驱动器、隔离开关以及隔离式Σ-Δ ADC调制器和放大器。选择ADI公司的数字隔离技术解决方案,收获值得信赖的安全性和数据完整性。
20多年来,ADI一直走在数字隔离技术发展的前沿,推出iCoupler® 数字隔离IC和µModule BGA数字隔离技术。我们是全球杰出企业之一,出货量超过30亿个隔离通道。我们拥有深厚的领域知识和系统级设计经验,搭配创新的iCoupler产品系列,共同造就出色的数字隔离解决方案。从工业4.0到汽车电气化和数字健康,当今的数字化程度日益提高,ADI正是将电气与电子技术高效结合的专家。凭借遍及各处的检测和数字化技术,经过认证的iCoupler数字隔离器,保障人员、财产和数据安全,免受高压和危险环境的危害。我们的创新产品系列针对数据、高功率隔离式DC/DC转换器和通信协议提供出色的数字隔离专利技术,从RS485接口、USB和CAN到千兆比特LVDS,再到针对IGBT & SiC制作的隔离式栅极驱动器、隔离开关以及隔离式Σ-Δ ADC调制器和放大器。选择ADI公司的数字隔离技术解决方案,收获值得信赖的安全性和数据完整性。

子分类

archive icon
利用我们的磁性隔离iCoupler产品,ADI公司的数字隔离器允许设计人员实现鲁棒的解决方案,灵活性延伸至多达6个通道。产品满足严格的安全标准,包括可以使用经过本质安全认证的数字隔离器隔离IS-IS,实现危险区域中的设计。还提供通过汽车认证的版本。这些隔离解决方案利用iCoupler®isoPower®技术,实现光耦合器的无限制设计。
archive icon
隔离放大器可为电源设计师提供一种性能更高的单芯片解决方案,可以替代基于光耦合器和分流调节器的隔离技术。ADI ADuM3190和ADuM4190隔离式误差放大器拥有400 kHz的带宽,在25°C下典型初始精度为0.5%,在–40˚C至+125˚C的扩展温度范围内,总精度为1%。这可使AC-DC和DC-DC电源生产商大幅提高速度和工作温度范围,同时使瞬态响应改进5倍。
archive icon
作为全球领先的数据转换器供应商,ADI公司不断推出新型模数转换器(ADC)产品,促进系统架构的发展。在电机控制领域,ADI的转换器解决了电流和电压监控、光学编码器反馈、旋变数字转换方面的难题。具有3.75kV关态电压的隔离式ADC的发布,就是ADI公司取得性能突破和集成度方面的突破以简化设计工作的例证之一。
archive icon
ADI 公司的小尺寸隔离式栅极驱动器专为更高的开关速度和系统尺寸限制而设计,可满足 SiC(碳化硅)和 GaN(氮化镓)等功率开关技术的要求,同时仍可为 IGBT(绝缘栅极双极晶体管)和 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)配置的开关特性提供可靠控制。这些隔离栅极驱动器充分利用了 ADI 公司的 iCoupler 隔离技术,并结合高速 CMOS 和单片变压器技术,可在不牺牲共模瞬变抗扰度(CMTI)性能的情况下,实现超低传播延迟。高脉冲保真度架构使电机功率效率能够满足新的所需效率水平,并且卓越的时序性能稳定性可降低电压失真,以及太阳能逆变器的谐波和输出功率。

Protect Your Innovations: from High Precision to High Power

ADI pairs deep domain and system-level design expertise with superior iCoupler digital isolation solutions. Explore the latest releases in our Digital Isolation and Interface Technology Selection Guide to find signal chains and design options.
campaign-image
campaign-image

Protect Your Innovations: from High Precision to High Power

ADI pairs deep domain and system-level design expertise with superior iCoupler digital isolation solutions. Explore the latest releases in our Digital Isolation and Interface Technology Selection Guide to find signal chains and design options.