传感器与MEMS
searchIcon
banner background image

传感器与MEMS

ADI公司MEMS加速度计和陀螺仪解决方案为设计人员提供分立器件和即插即用式iSensor® MEMS子系统。我们的iSensor MEMS IMU是高度集成的多轴解决方案,结合了在动态条件下适合多个自由度应用的陀螺仪、加速度计、磁力计、压力传感器和其他技术。下载我们的技术文章并阅读客户成功案例,了解我们如何高效、可靠地满足当今复杂的应用要求。
ADI公司MEMS加速度计和陀螺仪解决方案为设计人员提供分立器件和即插即用式iSensor® MEMS子系统。我们的iSensor MEMS IMU是高度集成的多轴解决方案,结合了在动态条件下适合多个自由度应用的陀螺仪、加速度计、磁力计、压力传感器和其他技术。下载我们的技术文章并阅读客户成功案例,了解我们如何高效、可靠地满足当今复杂的应用要求。

子分类

archive icon
ADI公司 MEMS 陀螺仪和 iSensor® MEMS 陀螺仪子系统可在复杂、恶劣工作条件下可靠地检测和测量物体角速率。我们的MEMS陀螺仪产品系列包括模拟和数字输出,抗冲击和抗振动性能超高,而且温度敏感度控制能力达25 ppm/°C。以度/秒为单位测量物体的转速,支持宽动态范围和带宽,同时在我们的专家帮助下,您可以迅速启动下一个设计。
archive icon
Analog Devices offers a wide range of high performance sensor analog front ends designed for precision, reliability, and robustness. ADI provides fast-to-deploy solutions designed to meet diverse application requirements in speed, power, and size. Our sensor analog front ends provide the critical performance foundation required for high precision and energy-efficient system designs.
archive icon
磁传感器用于检测和测量永磁体、电流导体和电气设备周围的磁场。随着世界电气化程度越来越高,对先进的位置检测和电流检测技术的需求也随之增长。ADI MagIC+™是一项突破性的多圈检测技术,运行功耗低至零,可实现节省空间的解决方案。ADI MagIC+™磁传感器能够打造更准确的解决方案。ADI公司凭借磁阻传感技术、信号调理能力和深厚的领域专业知识,不断为广泛的应用和市场领域的位置和电流测量提供创新的高性能传感解决方案。
archive icon
ADI公司的惯性测量单元(IMU)传感器以多轴方式组合精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器。即便是在极为复杂的应用和动态环境下,我们的技术也能可靠地检测并处理多个自由度。这些即插即用型解决方案包括完整的出厂校准、嵌入式补偿和传感器处理以及简单的可编程接口。
archive icon
ADI公司的光学检测器件以业界较低功耗提供高信噪比,非常适合电池供电应用。我们的产品系列涵盖IC尺寸中较宽的波长范围,波长范围为UV至近IR的1600 nm,适合医疗健康、汽车和工业应用。
archive icon
ADI公司的加速度计和iSensor® MEMS加速度计子系统能够在注重性能的应用中准确可靠地检测和测量加速度、倾斜、冲击和振动。我们产品系列具有出色的功率、噪声、带宽和温度规格特性,提供一系列MEMS传感器和信号调理片内集成。我们基于MEMS的Circuits from the Lab®参考设计由ADI专家构造和测试,可帮助您迅速启动下一个系统设计。
archive icon
ADI公司提供高度准确且可靠的温度传感器,支持模拟和数字输出格式,适用于工业、通信、汽车电子和数字医疗健康应用。我们的温度传感器可与热电偶、RTD、NTC和二极管等外部传感器连接。当达到特定温度阈值时,温度开关可激活输出。这些传感器可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,随时可用,不需要进行额外的信号调理或校准。ADI提供多种接口,包括针对数字产品的I2C、SPI、1-Wire和PWM及针对模拟产品的电流和电压。我们的温度传感器提供多种封装选项,所有传感器在生产过程中均经过测试和校准。