RF和微波
searchIcon
banner background image

RF和微波

ADI公司的RF和微波产品提供业界最广泛的能力以及深厚的系统设计专业知识。我们通过完整的信号链能力为您的设计提供支持,包括RF、微波和毫米波。您可以选择丰富的分立元件和集成解决方案,包括面向DC到100 GHz以上应用的完整天线到位产品系列。ADI提供最广泛的技术,包括CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs和GaN。了解ADI公司可为通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天和防务领域中的RF和微波设计发挥重要作用。
ADI公司的RF和微波产品提供业界最广泛的能力以及深厚的系统设计专业知识。我们通过完整的信号链能力为您的设计提供支持,包括RF、微波和毫米波。您可以选择丰富的分立元件和集成解决方案,包括面向DC到100 GHz以上应用的完整天线到位产品系列。ADI提供最广泛的技术,包括CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs和GaN。了解ADI公司可为通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天和防务领域中的RF和微波设计发挥重要作用。

子分类

archive icon
ADI的I/Q调制器和解调器可在高至微波的频率条件下工作,具备高性能、宽工作频率和灵活性等特点。
archive icon
ADI提供各种高性能RF开关,适用于仪器仪表、通信、军事和航空航天应用。ADI出品RF开关采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,比相应的CMOS器件具有更高的功率处理能力、更好的线性度和更宽的工作频带。ADI公司的新型硅(SOI) RF开关采用紧凑型SMT封装,性能更优质,相较与其他解决方案可实现更低的插入损耗、更高的隔离度、更多的带宽以及更快的响应时间。
archive icon
ADI公司的RF放大器采用该公司先进的放大器和RF IC专业技术而设计,可帮助客户从容应对下一个设计挑战。我们的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器,包括范围为kHz至~100GHz的GaN技术。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声、低相位噪声等进行了优化,以满足更具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、航空和防务应用,但也可用于各种终端市场。
archive icon
ADI公司的RF功率检波器包括众多对数放大器、TruPwr RMS检波器、峰值/包络检波器和连续检测对数视频放大器(SDLVA)。我们的RF功率检波器具有高达100 dB的检测范围,用于发射/接收功率测量、输入保护、回波损耗测量、RF脉冲检测、雷达、电子战、测试和测量中的精密RF功率测量、材料分析和医疗健康等应用。
archive icon
ADI提供广泛的宽带RF混频器、微波混频器和毫米波混频器。利用创新高频设计、封装技术和工艺技术,ADI公司提供完整的分立解决方案以及频率高达90GHz的集成式宽带高频解决方案组合。借助ADI公司的RF混频器产品组合,设计人员可以轻松找到符合其性能、价格和封装要求的混频器。
archive icon
ADI公司的RF集成式发射器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低物料(BOM)成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、ISM、UMTS、LTE、3G/4G/5G无线应用,以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。
archive icon
ADI公司的收发器提供完整的高性能RF和混合信号片上系统。这些高度集成的设计极大地简化了系统设计,可缩短上市时间、降低物料(BOM)成本并提供一流性能,尤其适用于要求苛刻的短程无线系统、ISM、UMTS、LTE、3G/4G/5G/5G毫米波无线应用,以及点对点回程无线电应用。我们的集成解决方案还提供一系列设计和评估工具,协助用户完成设计流程。
archive icon
ADI种类丰富的分频器、乘法器和检波器产品组合提供一系列高性能解决方案,具有诸如超低相位噪声和更快的频率锁定时间特性,满足现代科技的要求。探索我们的产品系列,了解这些器件如何满足您工业、市场和设计需求。 应用: • 卫星通信 • 光纤产品 • 军事与太空 • 测试和测量设备 • 点到点及点到多点无线电
archive icon
ADI公司的可调滤波器系列包括可编程VGA、低通谐波、带通和带阻产品系列,以适合各种应用。我们的器件提供适合通信、仪器仪表、防务、医疗和其他行业的理想滤波解决方案,提供灵活、强大的功能组合以满足多种设计的严格要求。
archive icon
ADI公司提供丰富多样的衰减器产品,设计人员可以根据其系统架构和尺寸要求灵活选择合适的产品。这些部件专为在指定频率范围内实现低插入损耗和出色精度而设计。我们的衰减器产品采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,使其性能多样化,工作性能高度可靠,适合各种仪器仪表、通信、军事和航空航天市场应用。
archive icon
ADI提供丰富的压控振荡器(VCO)产品系列,这些产品具有出色的相位噪声性能、宽带选项以及多种选择,包括集成输出驱动器的VCO和具有单路输出的VCO,以满足小尺寸和低功耗要求。这些VCO可用于各种通信、军事、工业和医疗健康市场应用。

ADALM-PLUTO: Fast SDR design and verification

The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. Schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products are all included, while the MathWorks Communications Toolbox™ Hardware Support Package allows the ADALM-PLUTO SDR to talk to MATLAB and Simulink. All this enables you to quickly prototype, verify, and test practical wireless systems with live RF signals anywhere between 325 MHz to 3.8 GHz to up 20 MHz of bandwidth.
campaign-image
campaign-image

ADALM-PLUTO: Fast SDR design and verification

The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. Schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products are all included, while the MathWorks Communications Toolbox™ Hardware Support Package allows the ADALM-PLUTO SDR to talk to MATLAB and Simulink. All this enables you to quickly prototype, verify, and test practical wireless systems with live RF signals anywhere between 325 MHz to 3.8 GHz to up 20 MHz of bandwidth.