製品概要
機能と利点
- ADIN2111:2ポートの産業用10BASE-T1Lスイッチ
- 電源転送
- 電源フェイルセーフ回路
- Arm® Cortex®-M4内蔵
製品概要
EVAL-ADIN2111D1Zは、電源とデータの両方をデイジー チェーン接続できるように設計されたコンパクトな評価ノード・ボードで、ADIN2111 2ポート10BASE-T1LスイッチとMAX32690マイクロコントローラを搭載しています。
このボードには、ローカルで電源を供給することも、回線経由の電源が利用可能な場合は10BASE-T1Lデータ・ラインから電源を供給することもできます。また、デイジーチェーン・ネットワーク内のノードの電源が失われた場合でも通信を確保できるフェイルセーフ回路も搭載されています。
このボードには、オンボード温度センサと、外部センサ用のI2C、SPI、UARTコネクティビティを統合したPMODコネクタが搭載されています。
ADIN2111の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADIN21116のデータシートに記載されています。EVAL-ADIN2111D1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADIN2111のデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- EVAL-ADIN1100EBZまたはDEMO-ADIN1100D2Z評価用ボード・メディア・コンバータ
- シングル・ペア・ケーブル(コネクタに適合する最大1.5mm2/AWG 16)
- 5V~58V DC電源(オプション)
- 管理、監視、診断用のUSBインターフェースを備えたホストPC