ビル照明技術ソリューション
照明技術は、建築環境における人の満足感、快適性、生産性を最大化するために欠くことのできないものです。また、照明技術はどこにでも設置できるため、これまでフル機能のビル管理システム(BMS)を持たずに来た小規模および中規模の商業用ビルや産業用ビルをアップグレードするのに最適なプラットフォームになっています。
アナログ・デバイセズは、AIをエッジで稼働させるための低消費電力マイクロコントローラ、フリッカのない完璧なチャンネル制御付きLEDドライバ、動作開始後何年経てもシステムが確実にエネルギーを節約できる電力量計測などのソリューションで、照明技術の最先端技術を開拓してきました。アナログ・デバイセズの幅広いポートフォリオには、マイクロコントローラに対する給電と保護を行う技術、シングル・ペア・イーサネットで簡素かつセキュアな接続を確保する技術、命の安全を守る非常用照明技術向けに重要なバッテリ管理機能を提供する技術なども含まれます。
価値と利点
エッジに組み込まれる当社の低コストAIは、レイテンシや待ち時間を削減しながら、応答性に優れた照明制御スキームを提供します。標準ベースの10BASE-T1Lを用いて、既存のフィールド・バス配線でこれらのエッジ・コントローラをBMSに接続します。
電力の削減および制御
応答時間を短縮
設計時間を短縮

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

リファレンス・デザイン