製品概要

機能と利点

  • AD5686R 用のフル機能評価用ボード
  • オンボード・リファレンス
  • さまざまなリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせての PC 制御

製品概要

EVAL-AD5686RSDZ 評価用ボードは、AD5686R 回路のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮するように設計されています。AD5686R は 2.7 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。AD5686R には内部 2.5 V リファレンスが組み込まれていて、2.5 V または 5 V の出力電圧を提供します。評価用ボードには追加の電圧リファレンスも組み込まれています。

 

EVAL-AD5686RSDZ 評価用ボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介して PC の USB ポートにインターフェースします。分析制御評価(ACE)ソフトウェアは、EVAL-AD5686RSDZ 製品ページからダウンロードでき、評価用ボードで使用して、AD5686R をプログラムできます。PMOD 接続を使用すると、SDP ボードがなくても、マイクロコントローラーを評価用ボードに接続することもできます。PMOD 接続を介してマイクロコントローラーを使用するときには、SDP ボードを切断する必要があり、ACE ソフトウェアを操作できないことに注意してください。

 

EVAL-AD5686RSDZ 評価用ボードは、アナログ・デバイセズの SDP ボードと互換性があります。このボードは、評価用ボードとは別に購入できます。

 

詳細については、AD5686R のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザー・ガイド(UG-725)を参照してください。

 

推奨システム動作環境

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0 ポート


ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
908 KB
ACE plug-in for Board.Nanodac 1.2022.5200 [7 05 22]
The NanoDAC ACE Plugin supports the following evaluation boards: EVAL-AD5675SDZ (AD5675), EVAL-AD5675RSDZ (AD5675R), EVAL-AD5676SDZ (AD5676), EVAL-AD5676RSDZ (AD5676R), EVAL-AD5676RARDZ (AD5676R_WLCSP), EVAL-AD5677RSDZ (AD5677), EVAL-AD5679RSDZ (AD5679R), EVAL-AD5683RSDZ (AD5683R), EVAL-AD5686RSDZ (AD5686R), EVAL-AD5693RSDZ (AD5693R) and EVAL-AD5696RSDZ (AD5696R)
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

リファレンス設計