LinearLab工具

LinearLabTools是MATLAB®和Python程序集合,可直接访问凌力尔特的数据转换器评估板。

数据转换器评估板通常插入随附的控制器板,然后连接到运行凌力尔特提供的GUI程序的主机,如用于模数转换器的PScope或用于数模转换器的LTDACgen。该GUI允许进行基本的性能测量,但并非设计用于运行任意测试序列或与其他硬件通信,就像客户在为自己的应用评估部件时经常所需的一样。LinearLabTools允许客户使用自己的软件控制凌力尔特的数据转换器演示板,就像控制任何其他测试设备一样。

还有更多…

LinearLabTools封装还包含各种应用示例、仿真和演示混合信号概念的教育程序。

快速入门

完整的Matlab安装说明

完整的Python安装说明

1) 安装与所评估的演示板一起使用的相应GUI(ADC为PScope,DAC为LTDACgen),该板的演示手册中将对此详述。这样可确保安装正确的驱动程序,并在尝试通过LinearLabTools访问之前对系统的基本功能进行测试。

2) 按照该板演示手册中的程序进行操作。这包括为该板上电,施加适当的时钟信号并适当连接模拟输入和输出。

3) 下载LinearLabTools安装程序。同时提供32位和64位安装程序。选择与调用软件(例如,32或64位Matlab),而非操作系统匹配的版本。将此文件提取到任何方便的位置,但维持目录结构。

下载32位安装程序

下载64位安装程序

4m) Matlab 用户:所有LinearLabTools Matlab脚本均使用基本版本的Matlab进行测试,其中一些脚本需要信号处理工具箱以获取额外特性。如需要,可以注释掉这些特性。"

打开Matlab。在Matlab子目录中,运行Test_LinearLabTools_Matlab.m。将显示以下屏幕:

4p) Python 用户: 使相关性保持最低,但测试脚本需要NumPy、SciPy和Matplotlib。所有LinearLabTools Python脚本均使用Continuum Analytics提供的分布代码进行测试,可通过以下URL下载:

https://store.continuum.io/cshop/anaconda/

(Anaconda预配置了所需的相关性。)

打开Spyder调试器或您的Python环境。在\python\Test_LinearLabTools_Python子目录中,运行Test_LinearLabTools_Python.py文件。将显示以下屏幕:

5m)导航到\Matlab\DemoBoardExamples\LTCxxxx目录,其中xxxx是您所评估器件的产品型号。运行LTCxxxx_DCyyyy.m文件,此文件通常以一系列操作演示各种演示板特性。

5p) 导航到\Python\DemoBoardExamples\LTCxxxx目录,其中xxxx是您所评估器件的产品型号。运行LTCxxxx_DCyyyy.py文件,此文件通常以一系列操作演示各种演示板特性。

5) 根据需要修改示例代码或将其纳入您自己的测试程序中!

控制器板

  • 基于Atmel 8AVR MCU
  • Arduino Uno尺寸连接器
  • 用于ADI评估板的14引脚Quik-Eval连接器
  • 用于Quik-Eval连接器的可选I/O电压
  • 用于供电和数据的简单USB端口接口
    • USB主机采用电气隔离
  • 基于Xilinx CoolRunner CPLD
  • 支持最高135 MSPSCMOS/TTL ADC
  • 用于供电和数据的简单USB端口接口
    • 6V外部电源必须用于最快ADC
  • 通过40引脚终端接头连接到ADC
  • 收集最高128K字的样片
  • 可通过BNC连接器使用外部触发器
  • 基于Xilinx Spartan-3 FPGA
  • 支持最高250 MSPSCMOS/LVDS ADC
  • 用于供电和数据的简单USB端口接口
    • 6V外部电源必须用于LVDS ADC
  • 通过100引脚终端接头连接到ADC
  • 可通过BNC连接器使用外部触发器
  • 收集最高256K字的样片。

转接板

  • 100引脚ADC终端连接器转换为HSMC连接器
  • 连接到Arrow ElectronicsSoCkit Cyclone 5
    • 基于Altera Cyclone 5 FPGA
  • 40引脚ADC终端连接器转换为HSMC连接器
  • 连接到Arrow ElectronicsSoCkit Cyclone 5
    • 基于Altera Cyclone 5 FPGA

兼容产品评估板

此控制器板专为配合各种ADI器件评估板使用而设计,构成客户评估环境的一部分。下列板与LinearLabs工具和此控制器板兼容。

产品 (23)

推荐控制器
ADC/DAC组合转换器 (1)
X+
14 位、双通道 IF / 基带接收器子系统
DC890B
具有可寻址接口的12通道多单元电池监控器,第4代
Linduino DC2026C
集成菊花链接口的第4代12通道多单元电池监控器
Linduino DC2026C
集成可寻址接口的第3代12通道多单元电池监控器
Linduino DC2026C
多节电池的电池组监视器
Linduino DC2026C
多节电池的电池组监视器
Linduino DC2026C
多节电池的电池组监视器
Linduino DC2026C
具温度、电压和电流测量功能的 60V 电池电量测量芯片
Linduino DC2026C
具温度、电压和电流测量功能的 1A 多节电池电量测量芯片
Linduino DC2026C
具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
Linduino DC2026C
双通道、宽范围功率监视器
Linduino DC2026C
LTC2947-65——具有集成化检测电阻器的 65A+ 功率/能量监视器
Linduino DC2026C
具集成型检测电阻器的 30A 功率 / 能量监视器
Linduino DC2026C
低相位噪声、三路输出时钟分配分频器 / 驱动器
Linduino DC2026C
100MHz 隔离型 ADC 串行接口
Linduino DC2026C
100MHz 隔离型 ADC 串行接口
DC890B
isoSPI 隔离式通信接口
Linduino DC2026C
四通道 IO-Link 主控器热插拔控制器和 PHY
Linduino DC2026C
具可通断终端的单总线 RS485 / RS232 多协议收发器
Linduino DC2026C
I2C 至 CAN 物理层收发器
Linduino DC2026C
集成七个数字隔离器和可编程功率控制功能的3通道隔离式微功耗管理单元
Linduino DC2026C
采用CRC-8的1.3 A八开关矩阵LED调光器
Linduino DC2026C
内置I2兼容接口的双通道750 mA LED闪光灯驱动器
Linduino DC2026C
内置I2C兼容接口的1.5 A LED闪光灯驱动器
Linduino DC2026C
具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Linduino DC2026C
具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
Linduino DC2026C
超低噪声 0.35GHz 至 6GHz 分数 N 合成器
Linduino DC2026C
具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Linduino DC2026C
超低噪声及杂散 0.35GHz 至 6GHz 整数 N 合成器
Linduino DC2026C
16 通道 μModule PMBus 电源系统管理器
Linduino DC2026C
16 通道 PMBus 电源系统管理器
Linduino DC2026C
具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Linduino DC2026C
具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Linduino DC2026C
具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Linduino DC2026C
双通道 I2C 电源监视器和裕度调节控制器
Linduino DC2026C
具 EEPROM 的可编程 6 通道排序器和电压监控器
Linduino DC2026C
具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside 高电压隔离型开关控制器
Linduino DC2026C
具 I2C 兼容型监视功能的高电流热插拔控制器
Linduino DC2026C
具 I2C 兼容型监视功能的热插拔控制器
Linduino DC2026C
具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器
Linduino DC2026C
具 I2C 兼容型监视功能的正高电压热插拔控制器
Linduino DC2026C
具 I2C 兼容型监视功能的多电源热插拔控制器
Linduino DC2026C
具有 I2C 兼容型监视功能的热插拨控制器
Linduino DC2026C
300MHz 至 6GHz 双通道可编程增益下变频混频器
Linduino DC2026C
2GHz、低噪声、差分 16 位 ADC 缓冲器
DC890B
800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
DC890B
10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
DC890B
3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
DC718C
600MHz、低噪声、高精准全差分输入/输出放大器/驱动器
DC718C
200MHz、低噪声、低功率全差分输入/输出放大器/驱动器
DC718C
精准、低功率轨至轨输入 / 输出差分运算放大器 / SAR ADC 驱动器
Linduino DC2026C
精准、低功率轨至轨输入 / 输出差分运算放大器 / SAR ADC 驱动器
DC718C
低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器
Linduino DC2026C
低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器
DC718C
低噪声、低失真全差分输入/输出放大器/驱动器
DC718C
900MHz、低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 4V/V)
DC718C
800MHz 低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 2V/V)
DC718C
具 I2C 控制和 USB OTG 功能的双通道输入电源管理器 / 3.5A 锂离子电池充电器
Linduino DC2026C
单通道 I2C / SMBus 地址转换器
Linduino DC2026C
30MHz 至 1300MHz 低功率直接正交调制器
Linduino DC2026C
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
Linduino DC2026C
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
DC890B
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
DC718C
具 EEPROM 和比较器输出的可编程 6 通道电压监控器
Linduino DC2026C
具 EEPROM 的可编程 6 通道电压监控器
Linduino DC2026C
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
Linduino DC2026C
具数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC 控制器
Linduino DC2026C
具有数字电源系统管理功能的单相降压型 DC/DC 控制器
Linduino DC2026C
具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC 电压模式控制器
Linduino DC2026C
具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Linduino DC2026C
具跟踪功能的双通道、两相、降压型控制器
Linduino DC2026C
适用于应用处理器的电源管理解决方案
Linduino DC2026C
具有排序和 I2C 控制功能的 8 路输出稳压器
Linduino DC2026C
14 位直接转换接收器子系统
DC890B
12 位数字预失真 µModule 接收器子系统
DC890B
16 位、IF / 基带接收器子系统
DC890B
16 位 IF / 基带接收器子系统
DC890B
高电压 I2C 电流和电压监视器
Linduino DC2026C
8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Linduino DC2026C
四路 I2C 电压、电流和温度监视器
Linduino DC2026C
具有EEPROM的多传感器高精度数字温度测量系统
Linduino DC2026C
具有 EEPROM 的多传感器高准确度数字温度测量系统
Linduino DC2026C
多传感器高准确度数字温度测量系统
Linduino DC2026C
宽范围 I2C 功率、电荷和能量监视器
Linduino DC2026C
宽范围 I2C 功率监视器
Linduino DC2026C
具可配置平坦通带数字滤波器的 24 位过采样 ADC
Linduino DC2026C
具可配置平坦通带数字滤波器的 24 位过采样 ADC
DC890B
具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC
Linduino DC2026C
具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC
DC890B
具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC
Linduino DC2026C
具可配置数字滤波器的 32 位过采样 ADC
DC890B
具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 24 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 24 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具 Easy Drive 输入电流抵消功能和 I2C 接口的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具 PGA、Easy Drive 电路和 I2C 接口的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具 PGA 和 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具 Easy Drive 输入电流抵消功能的 24 位 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具10ppm/ºC 最大值精准基准的可选 208sps / 833sps、16 位、I2C ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具 10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 I2C ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具10ppm/ºC 最大值精准基准的超纤巧型 16 位 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具可选速度 / 分辨率的 24 位高速 8 / 16 通道 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具集成型放大器的 24 位、高速、4 通道 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具可选速度 / 分辨率的 24 位高速差分 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
采用 MSOP-10 封装的两通道 20 位、微功率、No Latency ∆Σ ADC
Linduino DC2026C
16 通道、24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC
Linduino DC2026C
具 94dB SNR 的 16 位、1Msps、SAR ADC
DC718C
具 94dB SNR 的 16 位、500ksps、SAR ADC
DC718C
具 94dB SNR 的 16 位、250ksps、SAR ADC
DC718C
具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC
DC718C
具引脚可配置模拟输入范围和 96dB SNR 的 16 位、2.5Msps SAR ADC
DC718C
18 位、15Msps SAR ADC
DC718C
16 位、15Msps SAR ADC
DC718C
18 位、10Msps、SAR ADC
DC718C
16 位、10Msps、SAR ADC
DC718C
18 位、5Msps、SAR ADC
DC718C
16 位、5Msps、SAR ADC
DC718C
具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
DC718C
具串行接口的 16 位、500ksps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具串行接口的 16 位、500ksps、低功率 SAR ADC
DC718C
具串行接口的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具串行接口的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC
DC718C
具集成型数字滤波器的 24 位、1.5Msps / 2Msps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具集成型数字滤波器的 24 位、1.5Msps / 2Msps、低功率 SAR ADC
DC890B
具 96.2dB SNR 的 16 位、2Msps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 96.2dB SNR 的 16 位、2Msps、低功率 SAR ADC
DC718C
具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC
DC718C
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
DC890B
具 102dB SNR 的 18 位、1Msps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 102dB SNR 的 18 位、1Msps、低功率 SAR ADC
DC718C
具 97dB SNR 的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 97dB SNR 的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
DC718C
具 0.5ppm INL 的 20 位、500ksps、低功率 SAR ADC
DC890B
具 0.5ppm INL 的 20 位、500ksps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 102dB SNR 的 18 位、500ksps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 102dB SNR 的 18 位、500ksps、低功率 SAR ADC
DC718C
具 97dB SNR 的 16 位、500ksps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 97dB SNR 的 16 位、500ksps、低功率 SAR ADC
DC718C
具 0.5ppm INL 的 20 位、250ksps、低功率 SAR ADC
DC890B
具 0.5ppm INL 的 20 位、250ksps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 102dB SNR 的 18 位、250ksps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 102dB SNR 的 18 位、250ksps、低功率 SAR ADC
DC718C
具 97dB SNR 的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 97dB SNR 的 16 位、250ksps、低功率 SAR ADC
DC718C
具 96dB SNR 的 16 位、1.6Msps、8 通道 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 96dB SNR 的 16 位、1.6Msps、8 通道 SAR ADC
DC890B
具 100dB SNR 的 18 位、1Msps、8 通道 SAR ADC
DC890B
具 100dB SNR 的 18 位、1Msps、8 通道 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 96dB SNR 的 16 位、1Msps、8 通道 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 96dB SNR 的 16 位、1Msps、8 通道 SAR ADC
DC890B
具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、8 通道 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、8 通道 SAR ADC
DC890B
具 96dB SNR 的 16 位、500ksps、8 通道 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 96dB SNR 的 16 位、500ksps、8 通道 SAR ADC
DC890B
具 94dB SNR 的 16 位、2Msps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 94dB SNR 的 16 位、2Msps、伪差分单极性 SAR ADC
DC718C
具 96.5dB SNR 的 18 位、1.6Msps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 96.5dB SNR 的 18 位、1.6Msps、伪差分单极性 SAR ADC
DC718C
具集成型数字滤波器的 24 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
DC890B
具集成型数字滤波器的 24 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 97dB SNR 的 18 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 97dB SNR 的 18 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
DC718C
具 94.7dB SNR 的 16 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 94.7dB SNR 的 16 位、1Msps、伪差分单极性 SAR ADC
DC718C
具 97dB SNR 的 18 位、500ksps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 97dB SNR 的 18 位、500ksps、伪差分单极性 SAR ADC
DC718C
具 94.7dB SNR 的 16 位、500ksps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 94.7dB SNR 的 16 位、500ksps、伪差分单极性 SAR ADC
DC718C
采用TSOT封装的3Msps、12位串行采样ADC
Linduino DC2026C
采用TSOT封装的3Msps、12位串行采样ADC
DC890B
采用TSOT封装的1Msps、12位串行采样ADC
Linduino DC2026C
采用TSOT封装的1Msps、12位串行采样ADC
DC890B
具 97dB SNR 的 18 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 97dB SNR 的 18 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC
DC718C
具 94.7dB SNR 的 16 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC
Linduino DC2026C
具 94.7dB SNR 的 16 位、250ksps、伪差分单极性 SAR ADC
DC718C
采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
Linduino DC2026C
采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
DC890B
采用TSOT-23封装的250ksps、12位串行ADC
DC890B
采用TSOT-23封装的250ksps、12位串行ADC
Linduino DC2026C
采用 TSOT-23 封装的 100ksps、12 位串行 ADC
DC890B
采用 TSOT-23 封装的 100ksps、12 位串行 ADC
Linduino DC2026C
具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、18位、每通道200ksps差分±10.24V ADC
Linduino DC2026C
具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、18位、每通道200ksps差分±10.24V ADC
DC890B
具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、16位、每通道200ksps差分±10.24V ADC
Linduino DC2026C
具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、16位、每通道200ksps差分±10.24V ADC
DC890B
具停机功能的串行 14 位、3.5Msps 采样 ADC
DC890B
具停机功能的串行 12 位、3.5Msps 采样 ADC
DC890B
具停机功能的串行 14 位、3.5Msps 采样 ADC
DC890B
具停机功能的串行 12 位、3.5Msps 采样 ADC
DC890B
具停机功能的 6 通道、14 位、1.5Msps 同时采样 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的 4 通道、18 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 4 通道、18 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的 4 通道、16 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的 4 通道、16 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、18 位、每通道 666ksps、差分 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、18 位、每通道 666ksps、差分 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的双通道、16 位、每通道 666ksps、差分 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、16 位、每通道 666ksps、差分 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具 100dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 100dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
DC718C
具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
DC718C
具 100dB SNR 的 18 位、250ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 100dB SNR 的 18 位、250ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
DC718C
具宽输入共模范围的 18 位、1Msps、8 通道差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 18 位、1Msps、8 通道差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的 16 位、1Msps、8 通道差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
Linduino DC2026C
具宽输入共模范围的 16 位、1Msps、8 通道差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
DC890B
具 30VP-P 共模范围的缓冲 8 通道、18 位、800ksps、差分 ±10.24V ADC
Linduino DC2026C
具 30VP-P 共模范围的缓冲 8 通道、18 位、800ksps、差分 ±10.24V ADC
DC890B
具 30VP-P 共模范围的缓冲 8 通道、16 位、800ksps、差分 ±10.24V ADC
Linduino DC2026C
具 30VP-P 共模范围的缓冲 8 通道、16 位、800ksps、差分 ±10.24V ADC
DC890B
具 95dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 95dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
DC718C
具 93.5dB SNR 的 16 位、1Msps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 93.5dB SNR 的 16 位、1Msps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
DC718C
具 95dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 95dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
DC718C
具 93.5dB SNR 的 16 位、500ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 93.5dB SNR 的 16 位、500ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
DC718C
具 95dB SNR 的 18 位、250ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 95dB SNR 的 18 位、250ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
DC718C
具 93.5dB SNR 的 16 位、250ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
Linduino DC2026C
具 93.5dB SNR 的 16 位、250ksps、±10.24V 真正双极、伪差分输入 ADC
DC718C
4 通道、16 位、每通道 5Msps、同时采样 ADC
DC890B
4 通道、14 位带符号位、每通道 5Msps、同时采样 ADC
DC890B
4 通道、12 位带符号位、每通道 5Msps、同时采样 ADC
DC890B
4 通道、16 位、每通道 2Msps、同时采样 ADC
DC890B
4 通道、14 位带符号位、每通道 2Msps、同时采样 ADC
DC890B
4 通道、12 位带符号位、每通道 2Msps、同时采样 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、16 位、5Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、14 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、12 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、16 位、2Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、14 位带符号位、2Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的双通道、12 位带符号位、2Msps 差分输入 ADC
DC890B
8 通道、16 位、每通道 1.5Msps 同时采样 ADC
DC890B
8 通道、14 位带符号位、每通道 1.5Msps 同时采样 ADC
DC890B
8 通道、12 位带符号位、每通道 1.5Msps 同时采样 ADC
DC890B
采用 TSOT 封装的 12 位、5Msps、串行采样 ADC
Linduino DC2026C
采用 TSOT 封装的 12 位、5Msps、串行采样 ADC
DC718C
采用 TSOT 封装的 14 位、4.5Msps、串行采样 ADC
Linduino DC2026C
采用 TSOT 封装的 14 位、4.5Msps、串行采样 ADC
DC718C
采用 TSOT 封装的 14 位、2.5Msps、串行采样 ADC
Linduino DC2026C
采用 TSOT 封装的 14 位、2.5Msps、串行采样 ADC
DC718C
采用 TSOT 封装的 12 位、2.5Msps、串行采样 ADC
Linduino DC2026C
采用 TSOT 封装的 12 位、2.5Msps、串行采样 ADC
DC718C
采用 TSOT 封装的 14 位、500ksps、串行采样 ADC
Linduino DC2026C
采用 TSOT 封装的 14 位、500ksps、串行采样 ADC
DC718C
采用 TSOT 封装的 12 位、500ksps、串行采样 ADC
Linduino DC2026C
采用 TSOT 封装的 12 位、500ksps、串行采样 ADC
DC718C
具宽输入共模范围的 16 位带、5Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 14 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 12 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 16 位、2Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 14 位带符号位、2Msps 差分输入 ADC
DC890B
具宽输入共模范围的 12 位带符号位、2Msps 差分输入 ADC
DC890B
具 I2C 接口的 8 通道、12 位 SAR 型 ADC
Linduino DC2026C
低噪声、500ksps、8 通道、12 位 ADC
DC890B
低噪声、500ksps、8 通道、12 位 ADC
Linduino DC2026C
具有I2C兼容型接口的双通道、12位ADC
Linduino DC2026C
低噪声、500ksps、单通道、12 位 ADC
DC890B
低噪声、500ksps、单通道、12 位 ADC
Linduino DC2026C
具有I2C兼容型接口的单通道、12位ADC
Linduino DC2026C
双通道、14 位、80Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、14 位、65Msps、低功率 3V ADC
DC718C
双通道、14 位、65Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、14 位、40Msps、低功率 3V ADC
DC718C
双通道、14 位、40Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、14 位、25Msps、低功率 3V ADC
DC718C
双通道、14 位、25Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、14 位、10Msps、低功率 3V ADC
DC718C
双通道、14 位、10Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、12 位、80Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、12 位、65Msps、低功率 3V ADC
DC718C
双通道、12 位、65Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、12 位、40Msps、低功率 3V ADC
DC718C
双通道、12 位、40Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、12 位、25Msps、低功率 3V ADC
DC718C
双通道、12 位、25Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、12 位、10Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、12 位、10Msps、低功率 3V ADC
DC718C
双通道、10 位、80Msps、低噪声 3V ADC
DC890B
双通道、10 位、65Msps、低噪声 3V ADC
DC890B
双通道、10 位、65Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
双通道、10 位、40Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
双通道、10 位、40Msps、低噪声 3V ADC
DC890B
双通道、10 位、25Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
双通道、10 位、25Msps、低噪声 3V ADC
DC890B
双通道、14位、125Msps 低功率 3V ADC
DC890B
双通道、14 位、105Msps、低功率 3V ADC
DC890B
双通道、12 位、125Msps 低功率 3V ADC
DC890B
双通道、12 位、105Msps 低功率 3V ADC
DC890B
双通道、10 位、125Msps 低功率 3V ADC
DC890B
双通道、10 位、105Msps、低噪声 3V ADC
DC890B
16位、105Msps串行输出ADC (JESD204)
DC890B
16位、80Msps串行输出ADC (JESD204)
DC890B
16 位、65Msps 串行输出 ADC
DC890B
16位、20Msps、低噪声、双通道ADC
DC890B
16位、20Msps、低噪声ADC
DC890B
14 位、150Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
12 位、150Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
14 位、125Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
12 位、125Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
14 位、105Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
12 位、105Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
14 位、80Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
12 位、80Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
14 位、65Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
12 位、65Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
14 位、40Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
12 位、40Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
14 位、25Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
12 位、25Msps、超低功率 1.8V ADC
DC890B
14 位、125Msps、低功率 3V ADC
DC718C
14 位、105Msps、低功率 3V
DC718C
12 位、125Msps、低功率 3V ADC
DC718C
12 位、105Msps、低功率 3V ADC
DC718C
10 位、125Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
10 位、105Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
14 位、80Msps 低功率 3V ADC
DC718C
14 位、65Msps、低功率 3V ADC
DC718C
14 位、40Msps、低功率 3V ADC
DC718C
采用 LQFP 封装的 14 位、25Msps、125°C ADC
DC718C
14 位、25Msps、低功率 3V ADC
DC718C
14 位、10Msps、低功率 3V ADC
DC718C
12 位、250Msps ADC
DC890B
10 位、250Msps ADC
DC890B
12 位、210Msps ADC
DC890B
10 位、210Msps ADC
DC890B
12 位、170Msps ADC
DC890B
10 位、170Msps ADC
DC890B
10 位、80Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
10 位、65Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
10 位、40Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
10 位、25Msps、低噪声 3V ADC
DC718C
10 位、135Msps ADC
DC718C
10 位、80Msps ADC
DC718C
10 位、105Msps ADC
DC718C
10 位、135Msps ADC
DC890B
10 位、170Msps ADC
DC890B
12 位、80Msps、低功率 3V ADC
DC718C
12 位、65Msps 低功率 3V ADC
DC718C
12 位、40Msps 低功率 3V ADC
DC718C
采用 LQFP 封装的 12 位、25Msps、125°C ADC
DC718C
12 位、25Msps 低功率 3V ADC
DC718C
12 位、10Msps、低功率 3V ADC
DC718C
12 位、135Msps ADC
DC718C
12 位、80Msps ADC
DC718C
11 位、105Msps ADC
DC718C
12 位、105Msps ADC
DC718C
12 位、135Msps ADC
DC890B
12 位、185Msps ADC
DC890B
12 位、170Msps ADC
DC890B
16位、105Msps低噪声ADC
DC718C
16位、105Msps低噪声ADC
DC890B
16位、80Msps低噪声ADC
DC890B
16位、80Msps低噪声ADC
DC718C
16位、65Msps低噪声ADC
DC890B
16位、65Msps低噪声ADC
DC718C
16 位、160Msps ADC
DC890B
14 位、130Msps ADC
DC890B
14 位、130Msps ADC
DC718C
16 位、130Msps ADC
DC718C
16 位、130Msps ADC
DC890B
14 位、105Msps ADC
DC718C
16 位、105Msps ADC
DC718C
14 位、80Msps ADC
DC718C
16 位、80Msps ADC
DC718C
14 位、65Msps ADC
DC718C
16 位、65Msps ADC
DC718C
16 位、40Msps ADC
DC718C
16 位、25Msps ADC
DC718C
16 位、10Msps ADC
DC718C
16位、20Msps ADC
DC718C
16位、20Msps、低功耗、双通道ADC
DC890B
16 位、125Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
16 位、105Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
16 位、80Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
16 位、65Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
16 位、40Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
16 位、25Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
16 位、125Msps、低功率 ADC
DC890B
16 位、105Msps、低功率 ADC
DC890B
16 位、80Msps、低功率 ADC
DC890B
16 位、65Msps、低功率 ADC
DC890B
16 位、40Msps、低功率 ADC
DC890B
16 位、25Msps、低功率 ADC
DC890B
16位、20Msps、低功耗ADC
DC890B
14 位、125Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
12 位、125Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
14 位、105Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
12 位、105Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
14 位、80Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
12 位、80Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
14 位、65Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
12 位、65Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
14 位、40Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
12 位、40Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
14 位、25Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
12 位、25Msps、低功率、双通道 ADC
DC890B
微功率、3V、16 位、8 通道 175ksps ADC
Linduino DC2026C
16 位、8 通道 200ksps ADC
Linduino DC2026C
采用 MSOP 封装的微功率、3V、16 位、150ksps 单通道 ADC
DC718C
采用 MSOP 封装的微功率、16 位、250ksps 单通道和双通道ADC
DC718C
具停机功能的 8 通道、16 位、100ksps SoftSpan A/D 转换器
Linduino DC2026C
具停机功能的 8 通道、14 位、100ksps SoftSpan A/D 转换器
Linduino DC2026C
具停机功能的 8 通道、12 位、 100ksps SoftSpan A/D 转换器
Linduino DC2026C
具有关断功能的8通道、±10V输入、16位、100ksps ADC转换器
Linduino DC2026C
具有关断功能的8通道、±10V输入、14位、100ksps ADC转换器
Linduino DC2026C
具有关断功能的8通道、±10V输入、12位、100ksps ADC转换器
Linduino DC2026C
14 位、80Msps 宽带宽 ADC
DC718C
12 位、80Msps 宽带宽 ADC
DC718C
14 位、80Msps 低噪声 ADC
DC718C
12 位、80Msps 低噪声 ADC
DC718C
低功率、14 位、25Msps ADC
DC718C
低噪声、12 位、25Msps ADC
DC718C
14 位、50Msps ADC
DC718C
12 位、50Msps ADC
DC718C
14 位、65Msps 低噪声 ADC
DC718C
12 位、65Msps 低噪声 ADC
DC718C
14 位、6Msps、采样 ADC
DC718C
具停机功能的高速、16 位、500ksps、采样 A/D 转换器
DC718C
16 位、250ksps、单电源 ADC
DC718C
16 位、100ksps、采样 ADC
DC718C
具停机功能的高速、16 位、333ksps、采样 A/D 转换器
DC718C
12 位、10Msps、采样 ADC
DC718C
具有关断功能的6通道、14位、600ksps、同步采样ADC
DC890B
具停机功能的串行、12 位、 3Msps 同时采样 ADC
DC890B
具停机功能的串行、12 位、3Msps 同时采样 ADC
DC890B
12 位、5Msps、采样 ADC
DC718C
具停机功能的串行 14 位、2.8Msps 采样 ADC
DC890B
具停机功能的串行 14 位、2.8Msps 采样 ADC
DC890B
具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
Linduino DC2026C
具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
Linduino DC2026C
具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
Linduino DC2026C
双通道串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC
Linduino DC2026C
双通道、16 位 SoftSpan IOUT DAC
Linduino DC2026C
16通道、12/16位电压输出SoftSpan DAC
Linduino DC2026C
具 10ppm/ºC 最大值基准的 16 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
Linduino DC2026C
具 10ppm/ºC 最大值基准的 8 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
Linduino DC2026C
具10ppm/ºC 最大值基准的 4 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
Linduino DC2026C
具 10ppm/ºC 最大值基准的八通道 I2C 16 位轨至轨 DAC
Linduino DC2026C
具10ppm/ºC 最大值基准的八通道、12 位、轨至轨 DAC
Linduino DC2026C
具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC
Linduino DC2026C
具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、12 位、轨至轨 DAC
Linduino DC2026C
具 10ppm/ºC 基准的四通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
Linduino DC2026C
具 10ppm/ºC 基准的双通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
Linduino DC2026C
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 16 位 VOUT DAC
Linduino DC2026C
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 16 位 VOUT DAC
Linduino DC2026C
具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 SPI VOUT DAC
Linduino DC2026C
具 10ppm/°C 基准的 8 通道、12 位、I2C VOUT DAC
Linduino DC2026C
具 10ppm/ºC 基准的 4 通道 12 位轨至轨 DAC
Linduino DC2026C
具 I2C 接口的 16 位、双通道、轨至轨 DAC
Linduino DC2026C
16 位、50Msps DAC
Linduino DC2026C
具可编程输出范围的16位SoftSpan DAC
Linduino DC2026C
4 端口 IEEE 802.3bt PoE PSE 控制器
Linduino DC2026C
8 端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
Linduino DC2026C
单通道 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
Linduino DC2026C
单通道 PoE+ PSE 控制器
Linduino DC2026C
PoE/PoE+/LTPoE++ PSE数字控制器
Linduino DC2026C
12 端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
Linduino DC2026C
四通道 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
Linduino DC2026C
双通道、匹配、高频带通 / 低通滤波器
Linduino DC2026C
具真正零输出的非常低噪声单端 SAR ADC 驱动器
Linduino DC2026C
具真正零输出的非常低噪声单端 SAR ADC 驱动器
DC718C
650MHz 差分 ADC 驱动器 / 双通道可选增益放大器
DC718C
轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 双路运算放大器
DC890B
轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 双路运算放大器
Linduino DC2026C
轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 单路运算放大器
Linduino DC2026C
轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 单路运算放大器
DC718C
165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运算放大器系列
DC718C
325MHz、双通道、轨至轨输入和输出、低失真、低噪声精准运算放大器
DC718C
90MHz、22V/μs、16 位准确度的运算放大器
DC890B

FAQ