信号链电源(SCP)硬件评估平台
通过信号链电源(SCP)硬件平台,信号链设计人员可以对用于仪器仪表、测试和测量以及工业自动化精密信号链的完整电源解决方案进行快速开发、原型制作和评估。SCP背后的核心设计理念是通过使用易于配置的即插即用型系统来支持电源管理设计专业知识并将其与信号调理系统工程团队分享。除了SCP硬件平台和SCP配置器软件工具之外,SCP还包括用于系统设计人员的完整原理图、BOM和PCB版图。
SCP硬件平台特性:
- 通过即插即用型端子板轻松产生多轨配置
- 在数秒内更换电路板以实现比较测试和噪声优化
- 紧凑的外形尺寸使系统保持小巧
- 配置电阻为具有较大焊盘的0805以便轻松返工
- 支持的拓扑包括:
- 升压、降压、降压-升压、SEPIC和反相开关稳压器
- 正负线性稳压器
- Silent Switcher® 和超高PSRR LDO产品适用于噪声关键型应用
信号链电源平台简化评估过程
使用改进的标准演示板为仪器仪表应用开发定制的电源树需要大量时间。信号链电源(SCP)是一款特殊的电源评估系统,将其组合在一起以实现快速噪声性能。
降压
升压
升压或降压
反相
双电源(升压和降压)
正
负
SCP-FILTER-EVALZ
SCP-THRUBRD-EVALZ
SCP-1X2BKOUT-EVALZ
SCP-1X5BKOUT-EVALZ
SCP-5X1-EVALZ
SCP-INPUT-EVALZ
SCP-OUTPUT-EVALZ
中文技术论坛上的SCP支持
访问 EngineerZone® 中文技术论坛,与我们的SCP专家互动或找到与SCP硬件评估平台及其各子硬件板工作原理、使用和功能相关的答案。