差分放大器和 ADC 驱动器
产品分类
设计资源

视频
. 2024-11-20
Industrial Sustainability - The Time for Action is Now!
在线研讨会
.2023-04-17
信号链的电源管理选择:保持设计所需的所有精度
非常见问题
.2023-01-16
非常见问题第209期:如何组合使用低通滤波器和ADC驱动器获取20 V p-p信号
在线研讨会
.2022-08-23
Accelerating Design Process and Time-to-Market with Synopsys Saber Models for ADI Components

视频
. 2022-08-19
利用ADI的精密宽带宽信号链加快设计速度

视频
. 2022-08-05
アナログ・デバイセズの高精度広帯域シグナル・チェーンによる迅速な設計

视频
. 2022-08-04
アナログ・デバイセズの絶縁型ゲート・ドライブと検出用シグナル・チェーン

视频
. 2022-07-19
ADL5580:10GHzの帯域幅、10dBのゲインに対応する完全差動型のADC用ドライバ
在线研讨会
.2022-06-15
变革窄带宽精密信号链应用设计过程

视频
. 2022-06-09
ADI精密隔离式栅极驱动和检测信号链
Related Tools
运放基本参数仿真演示LTSPICE文件
Featured Resource

{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}