开关和多路复用器
searchIcon
banner background image

开关和多路复用器

ADI公司提供种类繁多的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单通道或多通道开关元件,并提供多种封装形式,能够更好地满足客户的应用需要。这些开关和多路复用器广泛应用于工业、仪器仪表、医疗、消费电子、通信和汽车系统等领域,而且应用范围还在不断扩大。

ADI公司提供种类繁多的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单通道或多通道开关元件,并提供多种封装形式,能够更好地满足客户的应用需要。这些开关和多路复用器广泛应用于工业、仪器仪表、医疗、消费电子、通信和汽车系统等领域,而且应用范围还在不断扩大。

子分类

archive icon
ADI公司的RF-MEMS开关具备出色的可靠性和精度,并提供从0 Hz (DC)到毫米波频率的RF性能。它们只需低电压、低电流电源即可供电,具有完全独立的并行/SPI逻辑控制接口。同时提供节省空间的标准SMD表贴塑料封装。
archive icon
ADI提供各种高性能RF开关,适用于仪器仪表、通信、军事和航空航天应用。ADI出品RF开关采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,比相应的CMOS器件具有更高的功率处理能力、更好的线性度和更宽的工作频带。ADI公司的新型硅(SOI) RF开关采用紧凑型SMT封装,性能更优质,相较与其他解决方案可实现更低的插入损耗、更高的隔离度、更多的带宽以及更快的响应时间。
archive icon
ADI公司的故障保护开关和多路复用器系列包括可用于过压保护、掉电保护、高ESD保护及防闩锁保护的产品,适用于汽车、仪器仪表、航空航天和防务等应用。这些产品针对鲁棒性和保护性能进行了优化,能够以小尺寸封装提供高性能。
archive icon
ADI公司X-stream™系列数字开关包括高速交叉点开关和2:1多路复用/解复用开关。这些开关特别适合互联网服务提供商、数据中心、电信中央局和存储区域网络通常采用的WDM、企业和城域网络系统。这些开关还适合视频广播应用。
archive icon
ADI公司提供适用于数字信号应用的缓冲式开关和无源开关。Xstream系列缓冲式数字多路复用/解复用开关提供低损耗、低功耗的高速全差分性能,速度可达6.5 Gbps。该系列开关适用于串行链路冗余、SONET/SHD、10千兆以太网和PCI Express等应用。此外,ADI提供一系列专为PCI Express Gen 1/Gen 2/Gen 3、SAS/SATA和HDMI/DVI信号路由而设计的无源宽带宽数字开关,速度可达8 Gbps。该系列开关提供多种通道配置,包括在单个封装中集成多个DPDT和SPDT开关,以便显著提高具有高通道数的应用的灵活性。

Tailor your signal chain with confidence

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.