製品概要

機能と利点

  • 標準のUSBタイプAコネクタとタイプBコネクタを使ってシステムへ接続します。
  • USBホストから、あるいは5.0 Vまたは3.3 Vの外部電源から電源の供給を受けます。
  • ADuM5000 isoPower® DC/DCコンバータを使ってダウンストリーム・インターフェース用の絶縁型電源をサポートします。
  • 5 Vまたは3.3 V電源からのダウンストリーム外部電源をサポートします。
  • すべての電源パスと信号パスに対するテスト・ポイントを設けます。
  • ロー・スピードとフル・スピードの通信をサポートします。
  • エニュメレーション制御をサポートします。
  • 外部ESD保護をサポートします。
  • xD+/xD−ラインで同相モード・チョークをサポートします。
  • VBUSxラインとGNDxラインでフェライト・インダクタをサポートします。

製品概要

この評価ボードを使うことにより、ADuM4160ADuM3160チップの機能の設定が可能になり、各種可能な電源の組み合わせにも対応します。評価ボードはコモンモード電圧を変えることもできます;しかし高耐圧試験のような安全性に関わる試験はお薦めできません。 このタイプの試験は部品レベルあるいは製造用ボードで行ってください。

4