糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
糖尿病技術は、糖尿病患者が自分の状態を管理しながら完全な生活の質を享受できるようにします。糖尿病は、グルコース(ブドウ糖)の使用と貯蔵を可能にする膵臓によって生成されるホルモンであるインスリンの不適切な生成または使用により生じる慢性代謝障害です。以前の糖尿病技術は、頻繁かつ侵襲的な血液検査を通じて血糖値を手作業で確認する必要がありました。最新の糖尿病技術では、継続的なグルコース・モニタリングが可能になり、こうした破壊的な血液検査の頻度が低減または不要になりました。
各分野のアプリケーションについて: 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
完全な糖尿病管理
アナログ・デバイセズは、持続血糖測定器と血糖測定器を実現する測定機能、およびユーザーの血液中のグルコース・レベルのバランスを保つための救命用インスリンの投与に役立つインスリン・ポンプ・コンポーネントで、糖尿病市場をサポートしています。当社は、最新の低消費電力、低ノイズ、マルチチャンネル機能を統合した広範なディスクリートおよび集積型シグナル・チェーン製品、およびこれらの製品を駆動するさまざまなパワー・マネージメント集積回路(PMIC)を提供しています。
ファイルおよびダウンロード
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
UG-364:12 ビット、インピーダンス・コンバータ、1 MSPS、 ネットワーク・アナライザ AD5933 の評価
1202 kB
Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use
680.22 K
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADA4177ファミリー - 堅牢な高精度オペアンプ
1.26 M