非侵襲的血圧
アナログ・デバイセズの非侵襲的血圧(NIBP)アプリケーション製品には、集積型シグナル・チェーン製品とディスクリート製品があり、後者は従来のカフ・ベースのソリューションに推奨されます。
当社は高性能の光学および生体電位コンポーネントを提供し、脈波伝播時間や脈波解析を利用するものなど、より新しい、カフレスの、継続的なソリューションを可能にします。当社は、生体電位および光学コンポーネントのビルディング・ブロックと、より統合化されたマルチパラメータのバイタル・サイン計測ソリューションを提供しています。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)、データ変換、センサー、および電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブル機器の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサとモーション・コントロールおよび消耗品認証RFインターフェース用ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、安全機能を提供します。
より新しい、カフレスの、継続的なソリューションを実現
リアルタイム・コネクティビティを強化
医療製品の安全要件に適合
Featured Products
シグナル・チェーン

Evaluation Boards
Reference Designs
Key Resources
Technical Articles
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M