ADIsimPLL

ADIsimPLL™ 设计工具是一款全面且易于使用的 PLL 频率合成器设计和仿真工具。可以模拟所有可能影响 PLL 性能的关键非线性效应,包括相位噪声、分数-N 型杂散和抗反冲脉冲。ADIsimPLL 设计工具与以前的版本完全兼容,消除了 PLL /频率合成器开发过程中的耗时迭代。ADF4xxx 系列频率合成器可服务于多种应用,例如无线基站、LAN、手机和 PDA、宽带无线接入、工业应用、仪器仪表和测试设备、卫星、声纳和 CATV。我们的 ADIsimPLL 设计工具支持最新的 PLL 频率合成器,包括用于基站和通用应用的新型高度集成的 ADF4351 PLL,以及用于卫星应用的 ADRF6850 集成宽带接收器。

下载 ADIsimPLL™

关键特性

  • 易于使用的软件,加快了开发过程
  • 仿真所有关键 PLL 性能规格
  • 支持 80 多种 ADI PLL 产品

ADIsimPLL graph

ADIsimPLL 是一款全面且易于使用的 PLL 频率合成器设计和仿真工具。可以模拟所有可能影响 PLL 性能的关键非线性效应,包括相位噪声、分数-N 型杂散和抗反冲脉冲。


adisimpll-image2

快速调整 PLL 参数和频率,优化环路滤波器,并在时域或频域中查看结果。

文献资料

在我们的文档中可以找到对 ADIsimPLL 的其他支持。

ADIsimPLL 设计工具演示 (PDF)

使用 ADIsimPLL 设计工具

参观 ADIsimPLL。观看此综合视频教程,该视频教程使用 ADI’s ADF4xxx系列频率合成器模拟 PLL 性能。

3