MAX2681

量产

400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作频率为400MHz至2.5GHz
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 低噪声系数:900MHz时为6.3dB (MAX2680)
  • 高输入三阶交调截取点(2450MHz时的IIP3)
    • 5.0mA时为-6.9dBm (MAX2680)
    • 8.7mA时为+1.0dBm (MAX2681)
    • 15.0mA时为+3.2dBm (MAX2682)
  • 低功耗关断模式:< 0.1µA
  • 超小型表贴封装
MAX2681
400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器
MAX2680、MAX2681、MAX2682:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2681_EVKIT

MAX2680、MAX2681、MAX2682评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2680/MAX2681/MAX2682
  • 轻松评估所有器件功能
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 900MHz时RF输入匹配至50Ω
  • 70MHz时IF输出匹配至50Ω
  • SMA输入和输出信号连接器
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2680/MAX2681/MAX2682评估套件(EV套件)简化了MAX2680/MAX2681/MAX2682下变频混频器的评估。它们能够测试所有器件功能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出使用SMA连接器来简化RF测试设备的连接。

所有三个评估套件都采用相同的PC板,但具有在900MHz的RF频率下针对每个器件优化的RF输入匹配元件。请务必选择能够满足您性能需求的器件所对应的评估套件。请参阅MAX2680/MAX2681/MAX2682数据手册中的选型指南,了解每个器件提供的功率增益、输入IP3、噪声系数和电源电流的各种组合。IF输出匹配元件针对70MHz的IF频率进行了优化。所有匹配元件经过更改后,都可以匹配400MHz至2.5GHz的RF频率和10MHz至500MHz的IF频率。请参阅MAX2680/MAX2681/MAX2682数据手册中的表2和表4,了解在其他RF和IF工作频率下适用于每个器件的元件值。

 

应用

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
  • 蜂窝电话/无线电话
  • IEEE 802.11和无线数据
  • 个人通信系统(PCS)
  • 无线本地环路(WLL)

MAX2680EVKIT

MAX2680、MAX2681、MAX2682评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2680/MAX2681/MAX2682
  • 轻松评估所有器件功能
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF输入在900MHz时匹配至50Ω
  • IF输出在70MHz时匹配至50Ω
  • SMA输入和输出信号连接器
  • 包括所有关键外围元件

产品详情

MAX2680/MAX2681/MAX2682评估套件(EV套件)简化了MAX2680/MAX2681/MAX2682下变频混频器的评估。它们能够测试所有器件功能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出使用SMA连接器来简化RF测试设备的连接。

所有三个评估套件共享同一PC板,但具有针对每个器件优化的射频输入匹配元件,射频频率为900MHz。请务必将该评估套件用于满足您性能需求的器件。请参阅MAX2680/MAX2681/MAX2682数据手册中的选型指南,了解每个器件提供的功率增益、输入IP3、噪声系数和电源电流的各种组合。IF输出匹配元件针对70MHz的IF频率进行了优化。所有匹配元件都可以更改,以匹配400MHz至2.5GHz的RF频率和10MHz至500MHz的IF频率。请参阅MAX2680/MAX2681/MAX2682数据手册中的表2和表4,了解在其他RF和IF工作频率下适用于每个器件的元件值。

 

应用

  • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
  • 手机/无绳电话
  • IEEE 802.11和无线数据
  • 个人通信系统(PCS)
  • 无线本地环路(WLL)

MAX2682_EVKIT

MAX2680、MAX2681、MAX2682评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2680/MAX2681/MAX2682
  • 轻松评估所有器件功能
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 900MHz时RF输入匹配至50Ω
  • 70MHz时IF输出匹配至50Ω
  • SMA输入和输出信号连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 产品详情

    MAX2680/MAX2681/MAX2682评估套件(EV套件)简化了MAX2680/MAX2681/MAX2682下变频混频器的评估。它们能够测试所有器件功能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出使用SMA连接器来简化RF测试设备的连接。

    所有三个评估套件都采用相同的PC板,但具有在900MHz的RF频率下针对每个器件优化的RF输入匹配元件。请务必选择能够满足您性能需求的器件所对应的评估套件。请参阅MAX2680/MAX2681/MAX2682数据手册中的选型指南,了解每个器件提供的功率增益、输入IP3、噪声系数和电源电流的各种组合。IF输出匹配元件针对70MHz的IF频率进行了优化。所有匹配元件经过更改后,都可以匹配400MHz至2.5GHz的RF频率和10MHz至500MHz的IF频率。请参阅MAX2680/MAX2681/MAX2682数据手册中的表2和表4,了解在其他RF和IF工作频率下适用于每个器件的元件值。

     

    应用

    • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
    • 蜂窝电话/无线电话
    • IEEE 802.11和无线数据
    • 个人通信系统(PCS)
    • 无线本地环路(WLL)

    MAX2681_EVKIT
    MAX2680、MAX2681、MAX2682评估板
    MAX2680EVKIT
    MAX2680、MAX2681、MAX2682评估板
    MAX2682_EVKIT
    MAX2680、MAX2681、MAX2682评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2681的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在论坛上发起讨论

    近期浏览