GPS接收机射频芯片
Abstract
本文讨论利用Maxim的高性能CMOS和硅锗(SiGe)射频芯片构建GPS RF至IF接收器的方案。
更多信息:
- 无线产品网页
- 应用技术支持
- 应用笔记3447:"用MAX2742构建GPS接收机"
- 应用笔记1985:"应用于优化GPS的低噪音放大器(REP024)"
- 应用笔记3248:"MAX2653 LNA具有增益步进控制,可重新调谐用于GPS应用"
- 应用笔记1749:"MAX2655 GPS LNA稳定性测试"
- 应用笔记890:"用于GPS接收机的硅锗(SiGe)下变频器"
- 应用笔记957:"调谐于GPS前端的MAX2681 SiGe下变频混频器"
- 应用笔记2242:"MAX2538使用优化的183.6MHz GPS中频LC滤波器"
- 应用笔记640:"A Single Chip Silicon Bipolar Receivers for GPS/GLONASS Applications"
MAX2741/MAX2742/MAX2745为高性能CMOS单芯片GPS前端下变频器,这些已投向市场器件消耗非常低的功耗,不需要昂贵的IF SAW滤波器或大尺寸的分离IF带通滤波器。所有器件均包含了低噪声放大器、混频器、BPF、自动增益控制放大器、本振合成器、时钟缓冲器及数字取样器。产品选型指南如表1所示。有关这些产品的详细信息,请访问以下数据资料、应用笔记链接。
表1. CMOS GPS RF前端接收器IC选型指南
Part | Supply Voltage (V) | Supply Current (mA) | Reference Clock (MHz) | IF Frequency (MHz) | Conversion Gain (dB) | Noise Figure (dB) | IIP3 (dBm) |
MAX2741 | 2.7 to 3.0 | 30 | 2 to 26 | 37.38 (first) 3.78 (second) |
32 (first) 47 (second) |
4.7 (first) 12 (second) |
-30 (first) -36 (second) |
MAX2742 | 2.4 to 3.6 | 14 | 18.414 | 1.023 | 117 | 4.5 | -32 |
MAX2745 | 2.4 to 3.6 | 21 | 16.368 32.736 |
4.092 | 120 | 3.5 | -25 |
MAX2654/MAX2655 1575MHz SiGe低噪声放大器具有高增益、低噪声和高线性。这两款射频芯片集成了50Ω输出匹配网络,减少了外部元件数目。MAX2654射频芯片提供15.1dB的增益,1.5dB的噪声系数和-7.8dBm的输入三阶交调点(IIP3)。为了改善线性,MAX2655射频芯片提供14.1dB增益、1.45dB的噪声系数以及从+2.2dBm至+3.8dBm可调整的IIP3性能。MAX2654供电电流为较低的5.8mA,而MAX2655的供电电流为从5.9mA至10.1mA可调整。两款芯片也具有0.1µA低功耗关断模式。MAX2641 SiGe LNA也是另一优秀的选择,它提供15.7dB的增益、1.2dB (于1575MHz)超低噪声系数以及+1.4dBm的IIP3。供电电流为较低的3.5mA。MAX2641没有提供低功耗关断模式以及片内集成的输出匹配网络。
Maxim目前尚未推出独立的支持增益步进控制的GPS LNA,但可利用MAX2563,将其调谐在GPS频段可以获得一个出色的解决方案。MAX2563是针对US PCS和欧洲DCS接收频段设计的SiGe LNA,更换匹配元件后,MAX2563能够提供19.2dB的增益、1.57dB的噪声系数和-5.2dBm的IIP3指标。详细信息请参考应用笔记3248:"MAX2653 LNA具有增益步进控制,可重新调谐用于GPS应用"。
MAX2680/MAX2681/MAX2682是SiGe下变频混频器的一个系列,可接受的RF频率范围为2.5GHz至400MHz,该系列最适合1575MHz的GPS应用。中频输出在10MHz至500MHz中频频率之间可调谐。MAX2680、MAX2681和MAX2682的性能见表2:
表2. GPS SiGe下变频器芯片选择指导
Part | Supply Current (mA) | ||||||
|
|
|
|
|
|||
MAX2680 | 5.0 | -12.9 | 6.3 | 11.6 | -8.2 | 8.3 | 7.6 |
MAX2681 | 8.7 | -6.1 | 7.0 | 14.2 | +0.5 | 11.1 | 8.4 |
MAX2682 | 15.0 | -1.8 | 6.5 | 14.7 | +4.4 | 10.2 | 10.4 |
以下框图概述了Maxim各种GPS射频芯片的主要性能特点。
用于GPS接收机的射频芯片