SDP-B


製品概要
機能と利点
- BlackfinプロセッサADSP-BF527
- PCへのUSB 2.0インターフェース
- JTAGヘッダーのフットプリント
- 32MB SDRAM
- 2 x 小型フットプリント120ピン・コネクタ
- 設定可能ペリフェラル・インターフェース - SPI - SPORT - I2C - GPIO - パラレル - タイマー
製品概要
SDP-Bは、 システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用のコントローラ・ボードです。SDP-Bは、Blackfin ADSP-BF527プロセッサに基づいており、USB2.0高速ポート経由でPCに接続できます。コントローラ・ボードでは、USBを介してPCからドータ・ボードでデータの設定およびキャプチャができます。
SDP-Bには同じ120ピン・コネクタが2つあり、BlackfinプロセッサのペリフェラルとSDP互換ドーター・ボードを接続します。各コネクタは、接続されるドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。接続されたドータ・ボードを制御するためのPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータ製品の評価用ボードまたはCircuits from the Lab™実用回路集に付属しています。
システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)は、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのコンポーネントとCircuits from the Lab™実用回路集を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpbを参照してください。
SDP-Bのソフトウェアは、評価用ボード固有です。関連するアプリケーション・ソフトウェアの詳細については、各ドータ評価用ボードのページを確認してください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- Windows XP SP2 32ビット、Windows Vista™ 32ビットおよび64ビット、Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32ビットおよび64ビット、Windows 10 32ビットおよび64ビットエディション。
- Intel Pentium®プロセッサ(x 86互換)、1 GHz以上
- 512 MB RAMおよび2GBのハードディスク空き容量
- NET 3.5フレームワーク
関連資料
-
UG-277: SDP-B コントローラ・ボード2010/12/08PDF753 kB
-
SDP Facilitates Quick Prototyping and Evaluation2018/01/09
-
Getting Started with SDP2015/04/08PDF84 K
-
SDP Wiki2014/10/30WIKI
ソフトウェア
評価用ソフトウェア
ハードウェア (297)
コントローラ・ボード
ドーター・ボード
-
PulsarPMODsPrecision ADC PMOD Compatible Boards
リファレンス設計
-
CN0150ログ検出器を使用したソフトウェア・キャリブレーション方式 1 MHz~8 GHz、60 dB RF 電力計測システム
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0172
高精度マルチ・チャンネル熱電対測定回路
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0178
ソフトウェア・キャリブレーション方式の50MHz~9GHz RF 電力計測システム
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0187高速、低消費電力、3.3 V 単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF 電力の測定回路
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0188
負の高電圧デールで使用するレベル・シフト付き低コスト ローサイド 電流モニタ
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0189
2 軸加速度センサーを使った傾き測定
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN019120 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10V DC 電圧源
-
CN0194電流絶縁型、2チャンネル、16ビット、同期サンプリング、デイジーチェーン接続のデータ・アクイジション・システム
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0202フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN02032 個のアナログ部品のみを使用した柔軟な PLC/DCS アナログ出力モジュール
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0204柔軟な構成が可能、高電圧、高精度、低ドリフトPLC/DCS 用アナログ出力モジュール
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0209プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0216外付けゼロ・ドリフト・アンプADA4528-1 と24 ビットΣ-ΔAD コンバータAD7791 を使用した高精度重量計回路
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0218500V同相電圧電流モニタ
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0229I/O カードや PLC アプリケーション向け、柔軟な構成設定が可能な4 チャンネル、電圧および電流出力回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0234電気化学センサーを使用した単電源、マイクロパワー毒ガス検出器
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0235Fully Isolated Lithium Ion Battery Monitoring and Protection System
-
CN0240270V の同相除去を行う双方向絶縁型ハイサイド電流検出※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0241入力過電圧保護機能を備えたハイサイド電流検出
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0247全消費電力 5 mW以下の 12 ビット、1 MSPS SAR ADC+ドライバ
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0251シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0254単電源、絶縁型の 16 ビット、250kSPS、8 チャンネル・データ・アクイジション・システム※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0255
16 ビット、100kSPS、単電源、低消費電力データ・アクイジション・システム
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN026918 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0271
アンプベースの冷接点補償機能付き熱電対温度測定システム
※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0272暗電流補償付きの 2MHz 帯域幅 PIN フォトダイオード・プリアンプ
※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 -
CN027610ビット~16ビット分解能の
高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 -
CN0287精度 0.5℃の絶縁型 4 チャンネル熱電対/RTD 温度計測システム※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0288LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0301ユニバーサル LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0308バッテリ駆動の患者モニタリング・アプリケーションにおける
ECGフロントエンドへの電力供給
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 -
CN0310単電源での24ビット、250kSPSアクイジション・システム
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0312プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
-
CN0318
16 ビット、リニア、超安定、低ノイズ、バイポーラ±10V DC 電圧源
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0321HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0326
温度補償機能付き絶縁型低消費電力 pH モニタ
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0348積分非直線性と微分非直線性が±1LSB 未満の16 ビット、単電源、バッファ付き電圧出力 D/A 変換回路
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0350
圧電センサー用 12 ビット、1MSPS、単電源、2 チップ、データ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0365
高温環境用の 16 ビット、600kSPS、低消費電力、データ・アクイジション・システム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
-
CN0383低消費電力、高精度、24ビット・シグマ・デルタ(Σ-Δ)ADCを使用した完全統合型2線式、3線式、または4線式RTD測定システム
-
CN0384Completely Integrated Thermocouple Measurement System using a Low Power, Precision, 24-Bit, Sigma-Delta ADC
使用可能な製品評価ボード
A/Dコンバータ、18ビット、100 kSPS、MSOP/LFCSPパッケージ、PulSARシリーズ
デジタル・ポテンショメータ、256 ポジション、デュアル・チャンネル、I2C
※英文・和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります
使用可能な Circuits from the Lab ™ 評価用ボード
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
2 軸加速度センサーを使った傾き測定
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
温度補償機能付き絶縁型低消費電力 pH モニタ
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
ECGフロントエンドへの電力供給
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
圧電センサー用 12 ビット、1MSPS、単電源、2 チップ、データ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
16 ビット、リニア、超安定、低ノイズ、バイポーラ±10V DC 電圧源
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
ECGフロントエンドへの電力供給
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
アンプベースの冷接点補償機能付き熱電対温度測定システム
※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
16 ビット、100kSPS、単電源、低消費電力データ・アクイジション・システム
※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。