AD9238
製造中12ビット、A/Dコンバータ、20/40/65MSPS、デュアル、3V
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.18
製品の詳細
- デュアルの独立した12ビット、ADC
- +3Vの単電源動作(2.7~3.6V)
- S/N比=70dBc(ナイキスト周波数まで、AD9238-65)
- SFDR=80.5dBc(ナイキスト周波数まで、AD9238-65)
- 低消費電力:300mW/チャンネル@65MSPS
- 500MHz、3dB帯域幅の差動入力
- 優れたクロストーク特性:85dB以上
- 柔軟性の高いアナログ入力:1~2Vp-pの範囲
- オフセット・バイナリまたは2の補数のデータ・フォーマット
- クロック・デューティ・サイクル安定化器
- 出力データ・マルチプレクス・オプション
AD9238はデュアル、3V単電源、12ビット、20/40/65MSPSのA/Dコンバータです。デュアルの高性能サンプル&ホールド・アンプと1個の集積化された電圧リファレンスを特長としています。出力誤差補正ロジック付きのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用していることで、最大65MSPSのデータレート、全動作温度範囲で12ビット精度を提供し、ノー・ミスコードを保証します。
広帯域幅で差動のSHAにより、ユーザはシングルエンド・アプリケーションを含めて各種の入力範囲とオフセットを選択できます。このSHAは、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、そしてナイキスト・レートをはるかに超える周波数での入力サンプリングを含む各種のアプリケーションに適しています。通信、画像処理、医療用超音波装置のアプリケーションに適しています。
デュアルの独立したシングルエンドのクロック入力を使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。AD9238-65にあるデューティ・サイクル安定化器は、クロックの幅広いデューティ・サイクル変動を補償できるため、優れたコンバータ性能を維持します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリまたは2の補数の出力フォーマットで表します。アウト・オブ・レンジ信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを区別します。
最新のCMOSプロセスで製造されるAD9238は、省スペースの64ピンLQFPと64ピンLF-CSPパッケージで供給されており、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 超音波機器
- ダイレクト・コンバージョンまたはIFサンプリング受信機、WB-CDMA、CDMA2000、WiMAX
- バッテリ駆動の計測機器 ・ハンドヘルド・スコープメータ
- 低価格デジタル・オシロスコープ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 17
技術記事 4
評価用設計ファイル 3
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9238BCPZ-20 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | ||
AD9238BCPZ-40 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | ||
AD9238BCPZ-65 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | ||
AD9238BCPZRL-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9238BCPZRL-40 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | ||
AD9238BCPZRL-65 | 64 ld LFCSP (9x9mm, 4.70mm exposed pad) | ||
AD9238BSTZ-20 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9238BSTZ-40 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9238BSTZ-65 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9238BSTZRL-20 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9238BSTZRL-40 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9238BSTZRL-65 | 64-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9238BCPZ-20 | 製造中 | |
AD9238BCPZ-40 | 製造中 | |
AD9238BCPZ-65 | 製造中 | |
AD9238BCPZRL-40 | 製造中 | |
AD9238BCPZRL-65 | 製造中 | |
8 4, 2009 - 09_0098 Assembly Site Transfer of 64L 7x7 LQFP Package from Carsem, Malaysia to Amkor Technology Korea. |
||
AD9238BSTZ-20 | 製造中 | |
AD9238BSTZ-40 | 製造中 | |
AD9238BSTZ-65 | 製造中 | |
AD9238BSTZRL-20 | 製造中 | |
AD9238BSTZRL-40 | 製造中 | |
AD9238BSTZRL-65 | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9238BSTZ-20 | 製造中 | |
AD9238BSTZ-40 | 製造中 | |
AD9238BSTZ-65 | 製造中 | |
AD9238BSTZRL-20 | 製造中 | |
AD9238BSTZRL-40 | 製造中 | |
AD9238BSTZRL-65 | 製造中 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9238BCPZRL-20 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロックIC 6 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
差動アンプ 3 | ||
AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
電圧リファレンス 1 | ||
ADR130 | 製造中 | 高精度 サブ・バンド・ギャップ 電圧リファレンス シリーズ |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くAD9238 IBIS Models 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くAD9238 Simulink ADIsimADC Model
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
AD9238に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める